text.skipToContent text.skipToNavigation

CXL-CAB2F2221PGBANC

Systeme Centrix® XL  Double, 2 200 x 2 100 x 300 mm, côte à côte, entrées de câbles des deux côtés, parois latérales et arrière, porte avec hublot en plexiglas (triangulaire), monté, sans canal inférieur, Cross Connect

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit CXL-CAB2F2221PGBANC
Type de montage Montage en armoire 
Option d'épissure Oui
Application Fibre jusqu'au domicile (FTTP) 
Préconnectorisé Non
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Nombre de portes 3
Direction d'entrée de câble Gauche, Droite 
Dimensions
Hauteur 2200 mm
Largeur 2100 mm
Profondeur 300 mm
Informations pour commander
Unités par livraison 1/1

Haute densité facile à gérer

Jusqu’à 18 300 ports/m² (5 760 ports LC par châssis) avec accès frontal complet, optimisant l’espace et l’organisation dans les environnements denses

Architecture évolutive

Les boîtiers modulaires 19 pouces avec cassettes, compatibles avec diverses options de raccordement et dispositifs optiques passifs, offrent une grande flexibilité et facilitent l’extension du réseau

Gestion avancée des cordons de raccordement

Les boucles de gravité avec câbles de 4 m, concentrateurs de gestion et goulottes inférieures assurent un acheminement soigné et évitent l’encombrement des câbles

Sécurité renforcée

Protection totale contre tout accès non autorisé, avec des entrées de câbles d'alimentation de haut en bas pour une grande souplesse d'installation