Systeme Centrix® XL
Les armoires simples Centrix® XL peuvent accueillir jusqu'à 120 cassettes Centrix, avec une capacité maximale de 5 760 ports LC ou 4 320 ports SC à fibre unique. Toutes les fonctions sont accessibles depuis la face avant de l'armoire. La gestion des cordons de raccordement permet des connexions croisées à l'intérieur de l'armoire avec un cordon de raccordement unique de 4 m de long. Les câbles d'alimentation peuvent entrer dans l'armoire de haut en bas.
La fonction de canal inférieur permet d'acheminer facilement les cordons de raccordement entre les armoires alignées. L'armoire est livrée assemblée pour un déploiement rapide.
Dimensions (H x W x D)
2.200 mm x 2.100 mm x 300 mm
Type de protection d'épissures
Not Available
Type d'adaptateur
Not Available
Direction de l'entrée de câble
Gauche / Droite
Nombre de modules
Indisponible
Nombre d'adaptateurs par tiroir
Not Available
Nombre de ports
Not Available
Produits
| Référence du produit | Nom du produit | |
|---|---|---|
| CXL-CAB2F2221PGBANC | Centrix™ XL Cabinet System, Double, 2 200 x 2 100 x 300 mm, côte à côte, entrées de câbles des deux côtés, parois latérales et arrière, porte avec hublot en plexiglas (triangulaire), monté, sans canal inférieur, Cross Connect |