Systeme Centrix™ XL
Les armoires simples Centrix® XL peuvent accueillir jusqu'à 120 cassettes Centrix, avec une capacité maximale de 5 760 ports LC ou 4 320 ports SC à fibre unique. Toutes les fonctions sont accessibles depuis la face avant de l'armoire. La gestion des cordons de raccordement permet des connexions croisées à l'intérieur de l'armoire avec un cordon de raccordement unique de 4 m de long. Les câbles d'alimentation peuvent entrer dans l'armoire de haut en bas.
La fonction de canal inférieur permet d'acheminer facilement les cordons de raccordement entre les armoires alignées. L'armoire est livrée assemblée pour un déploiement rapide.
Dimensions (H x W x D)
Type de protection d'épissures
Type d'adaptateur
Direction de l'entrée de câble
Nombre de modules
Nombre d'adaptateurs par tiroir
Nombre de ports
Produits
| Référence du produit | Nom du produit | |
|---|---|---|
| CXL-CAB-F2209NNRABC | Systeme Centrix™ XL, 2200 x 900 x 300 mm, sans parois latérales, sans parois arrière, sans portes, entrée de câbles à droite, canal inférieur, assemblé, cross connect | |
| CXL-CAB-F2209PGLABC | Systeme Centrix™ XL, 2200 x 900 x 300 mm, parois latérales, paroi arrière, portes en plexiglas, entrée de câbles à gauche, canal inférieur, assemblé, cross connect | |
| CXL-CAB-F221ANNLABC | Systeme Centrix™ XL, 2200 x 1050 x 300 mm, sans parois latérales, sans parois arrière, sans portes, entrée de câbles à gauche, canal inférieur, assemblé, interconnexion | |
| CXL-CAB-F221APGRABC | Systeme Centrix™ XL, 2200 x 1050 x 300 mm, parois latérales, paroi arrière, portes en plexiglas, entrée de câbles à droite, canal inférieur, assemblé, interconnexion | |
| CXL-CAB-F221APMRANC | Systeme Centrix™ XL, 2200 x 1050 x 300 mm, parois latérales, paroi arrière, portes métalliques, entrée de câbles à droite, sans canal inférieur, assemblé, interconnexion | |
| POC-2209NNLI-2A144B3CB | Systeme Centrix™ XL, Équipé, 2200 x 900 x 300 mm, sans parois latérales ni arrière, sans portes, tiroirs côté gauche , 20 x Centrix XL 2U, 288 ports LC APC, à sertir, interconnexion, canal inférieur | |
| POC-2209NNRI-1A144B3CB | Systeme Centrix™ XL, Équipé, 2200 x 900 x 300 mm, sans parois latérales ni arrière, sans portes, tiroirs côté droit , 40 x Centrix XL 1U, 144 ports LC APC, à sertir, interconnexion, canal inférieur | |
| POC-221ANNLC-1A144B3C | Systeme Centrix™ XL, Équipé, 2200 x 1050 x 300 mm, sans paroi latérale ni paroi arrière ni porte, tiroirs à gauche, 40 x Centrix XL 1U, 144 ports LC APC, à sertir, interconnexion, canal inférieur | |
| POC-221ANNLC-2A288B3C | Systeme Centrix™ XL, Équipé, 2200 x 1050 x 300 mm, sans paroi latérale ni paroi arrière ni porte, tiroirs à gauche, 20 x Centrix XL 2U, 288 ports LC APC, à sertir, interconnexion, canal inférieur | |
| POC-221ANNLC-4A576B3C | Systeme Centrix™ XL, Équipé, 2200 x 1050 x 300 mm, sans paroi latérale ni paroi arrière ni porte, tiroirs à gauche, 10 x Centrix XL 4U, 576 ports LC APC, à sertir, interconnexion, canal inférieur | |
| POC-221ANNRC-1A1086CH | Systeme Centrix™ XL, Équipé, 2200 x 1050 x 300 mm, sans parois latérales, sans paroi arrière, sans portes, tiroirs à droite, 40 x Centrix XL 1U, 108 ports SC APC, H-S, interconnexion, canal inférieur | |
| POC-221ANNRC-2A2166CH | Systeme Centrix™ XL, Équipé, 2200 x 1050 x 300 mm, sans paroi latérale ni paroi arrière ni porte, tiroirs à droite, 20 x Centrix XL 2U, 216 ports SC APC, H-S, interconnexion, canal inférieur | |
| POC-221ANNRC-4A4326CH | Systeme Centrix™ XL, Équipé, 2200 x 1050 x 300 mm, sans parois latérales, sans paroi arrière, sans portes, tiroirs à droite, 10 x Centrix XL 4U, 432 ports SC APC, H-S, interconnexion, canal inférieur | |
| POC-221APGLC-1A144B3C | Systeme Centrix™ XL, Équipé, 2200 x 1050 x 300 mm, avec parois latérales et arrière, portes plexiglas, tiroirs à gauche, 40 x Centrix XL 1U, 144 ports LC APC, à sertir, cross connect, canal inférieur | |
| POC-221APGRC-1A1086CH | Systeme Centrix™ XL, Équipé, 2200 x 1050 x 300 mm, avec parois latérales et arrière, portes plexiglas, tiroirs à droite, 40 x Centrix XL 1U, 108 ports SC APC, H-S, interconnexion, canal inférieur |