EHTMSU048B3PGB000048TAH
Terminal Evolv® Home (EHT) Taille moyenne, Verrouillage à vis Phillips, Décharge de tension universelle, Joint standard avec 48 ports, LC APC Duplex, Pigtails Grade B, Sans répartiteurs, 48 pigtails (côté distribution), Telcordia
You might also be interested in
General Specifications
| Product Number | EHTMSU048B3PGB000048TAH |
| Convient à | Fibres dénudées 900 µm |
| Type de produit | Terminaux |
| Environnement | Intérieur/Extérieur |
| Catégorie de fibre optique | Monomode (OS2) |
| Type de montage | Montant mural, Installation sur poteau |
Normes
| Normes de fibre | ITU-T G.657.A1 |
| Non propagation de la flamme | Classe UL94 V-0 |
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
| Critères de conception et de test | IP 55, IK08 |
Conception
| Verrouillable | Oui |
| Type de cassette d'épissure | Cassette pour épissures K7 |
| Quantité de modules splitters | 0 |
| Classe de pigtail | Grade B |
| Matériau du boîtier | PC ABS |
| Nombre de pigtails | 48 |
| Nombre de cassettes d'épissure | 10 |
| Type de connecteur (avant) | LC APC duplex |
| Type de connecteur pigtail | LC APC |
| Type de pigtail | 900 µm |
| Type de protecteurs d'épissure | Thermorétractable |
| Nombre d'adaptateurs | 24 |
| Code couleur Standard | Telcordia |
| position de verrouillage | Face avant |
| Lock Type | Phillips Head Screw |
Dimensions
| Hauteur | 400 mm |
| Largeur | 265 mm |
| Profondeur | 115 mm |
| Poids | 1,7 kg |
Informations pour commander
| Contenu du colis | Mounting kit (3 screws and 3 dowels), Drop cable strain-reliefs (12 pcs) |
| Poids à l'expédition | 1,8 kg |
| Hauteur du colis | 410 mm |
| Largeur du colis | 270 mm |
| Profondeur du colis | 120 mm |
| Unités par livraison | 1/1 |
Réduction du nombre de pièces détachées
Installation facile et rapide
Peut être configuré pour de nombreux scénarios
Gestion intuitive des fibres et des câbles