Centrix® Patch Kassetten
Das Centrix System ist ein hochdichtes Glasfaser-Management-System, das ein Gleichgewicht zwischen höchster Dichte und innovativem Patchkabel-Routing bietet. Das System kann in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden, darunter: in der Vermittlungsstelle, der Kopfstelle, und für POPs z.B. für FTTH (Glasfaser bis zum Endkunden) und im Rechenzentrum. Das Centrix System unterstützt bis zu 4.320 LC- oder 2.880 SC-Anschlussports pro Standard 2,2m hohen-Gestell. Das Design des Gestells bietet optimierte Routing-Pfade für Patchkabel, wodurch das Risiko von Kabelstaus oder Knotenbildung reduziert wird. Eine einzige Patchkabellänge für Cross-Connect-Verbindungen inerhalb eines Gestells oder Interconnect-Verbindungen über Gestelle hinweg reduzieren die Komplexität von Patchkabelbeständen.
Das Centrix System ist sowohl mit rückseitigem als auch mit frontseitigem Kabelzugang erhältlich. Der frontseitige Zugang zu den Verteilerfeldern ermöglicht Gestellkonfigurationen mit Rücken an Rücken Kombination oder die Montage an einer Wand. Beide Gestell-Konfigurationen sparen Platz durch eine höhere Portdichte.
Produkte
| Produktnummer | Produktname | |
|---|---|---|
| CTXCA12-3CL | Cassette pour panneau de brassage Centrix® | |
| CTXCA12-3CR | Cassette pour panneau de brassage Centrix® | |
| CTXCA12-6CL | Cassette pour panneau de brassage Centrix®, 12 SC/APC, gauche, accès frontal | |
| CTXCA12-6CR | Cassette pour panneau de brassage Centrix® | |
| CTXCA24-A9L | Cassette pour panneau de brassage Centrix® | |
| CTXCA24-A9R | Centrix® Patch Kassetten | |
| CTXCA24-B3L | Centrix® Patch Kassetten, 24 LC APC, links, Zugang von vorne | |
| CTXCA24-B3R | Centrix® Patch Kassetten | |
| CTXCA24-A9B | Centrix® Patch Kassetten | |
| CTXCA24-B3B | Centrix® Patch Kassetten | |
| CTXCA12-6CB | Centrix® Patch Kassetten | |
| CTXCA12-3CB | Centrix® Patch Kassetten | |
| CTXCAE4-90L | Centrix® Patch Kassetten | |
| CTXCA36-B3B | Centrix® Patch Kassetten | |
| CTXCA24-3CB | Centrix® Patch Kassetten | |
| CTXCA36-A9B | Centrix® Patch Kassetten | |
| CTXCA24-6CB | Centrix® Patch Kassetten |