text.skipToContent text.skipToNavigation

CCH-CF

Module CCH  Stockage de terminaisons et de lames, vide, sans plateau d'épissure, pour un panneau adaptateur CCH

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit CCH-CF
Type de produit Cassettes
Type de montage Montage en baie,  Montage mural 
Application Data center,  Réseaux d'entreprise 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Approbations et homologations Conforme aux normes ANSI/TIA/EIA-568A et 606 
Conditions externes
Températures, fonctionnement -40 °C  -  70 °C   
Conception
Type de boîtier CCH
Type de panneau ou de module CCH
Informations pour commander
Poids à l'expédition 0,5 kg
Unités par livraison 1/1

Gestion de la fibre pour un panneau CCHE dans un encombrement modulaire

Acheminement initial rapide, facile et fiable avec un accès rapide et simple pour les déplacements, les ajouts et les modifications (MAC)