text.skipToContent text.skipToNavigation

CXL-S1U

Boîtiers vides Centrix® XL  1U, pour jusqu'à 3 cassettes Centrix XL

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit CXL-S1U
Type de produit Boîtiers
Application Réseaux d'opérateurs 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Dimensions
Hauteur 45 mm
Largeur 514 mm
Profondeur 286 mm
Poids 1,75 kg
Informations pour commander
Encombrement 1 U
Unités par livraison 1/1