CXL-S2U
Boîtiers vides Centrix® XL 2U, pour jusqu'à 6 cassettes Centrix XL
Spécifications générales
| Référence du produit | CXL-S2U |
| Type de produit | Boîtiers |
| Application | Réseaux d'opérateurs |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Dimensions
| Hauteur | 89 mm |
| Largeur | 514 mm |
| Profondeur | 286 mm |
| Poids | 2,6 kg |
Informations pour commander
| Encombrement | 2 U |
| Unités par livraison | 1/1 |