CXL-S4U
Boîtiers vides Centrix® XL 4U, pour jusqu'à 12 cassettes Centrix XL
Spécifications générales
| Référence du produit | CXL-S4U |
| Application | Réseaux d'opérateurs |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Dimensions
| Hauteur | 177 mm |
| Largeur | 514 mm |
| Profondeur | 286 mm |
| Poids | 4,6 kg |
Informations pour commander
| Encombrement | 4 U |
| Unités par livraison | 1/1 |