text.skipToContent text.skipToNavigation

SPH-01P

Boitier SPH  Montable sur mur, pour un tiroir CCHE, noir

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega
Especificações gerais
Número do produto SPH-01P
Type de produit Boîtiers
Type de montage Montage mural 
Application Réseaux d'entreprise 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Type de boîtier SPH
Nombre de cassettes par boîtier 1
Type de panneau ou de module CCH
Options de cassette d'épissure Includes a 12 slot 0.4-in splice holder, up to 24 single-fiber heat-shrink splices double stacked or 6 heat-shrink ribbon splices
Capacité en fibre 24
Conception
Couleur du boîtier de l'adaptateur Noir
Connector Specs
Couleur Boîtier Noir
Dimensions
Hauteur 16,53 cm
Largeur 14,38 cm
Profondeur 4,6 cm
Informations pour commander
Contenu du colis Housing; installation guide; 6 tie wraps, 1/8 x 4, black; 4 screws, #6-32 x .25 inch; 4 screws, #8-18 x 0.625 inch; and 1 small alcohol wipe for label surface cleaning
Hauteur du colis 19,7 cm
Largeur du colis 17,1 cm
Profondeur du colis 5,4 cm
Unités par livraison 1/1
Boîtier compact pour la terminaison sur le terrain ou les lignes pré-confectionnées

Espace de montage minimal requis

boîtier métallique avec revêtement en poudre noir
Durabilité avec une meilleure adhérence de l'étiquette
Possibilité de monter jusqu'à trois boîtiers les uns sur les autres
Capacités de fibres plus importantes sans augmentation de l'espace mural
Cassette d'épissure intégrée
Gestion et protection des câbles et des fibres
Convient pour un montage sur rail DIN/support
Options de montage variées
Solutions LANscape Empreinte CCH
Convient à tous les panneaux adaptateurs CCH