text.skipToContent text.skipToNavigation

SPH-01P-CLRDR

Boitier SPH  Boitier SPH

Livraison normale en 14 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Spécifications générales
Référence du produit SPH-01P-CLRDR
Type de produit Boîtiers
Application Réseaux d'entreprise 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Type de boîtier SPH
Nombre de cassettes par boîtier 1
Type de panneau ou de module CCH
Options de cassette d'épissure Includes a 12 slot 0.4-in splice holder, up to 24 single-fiber heat-shrink splices double stacked or 6 heat-shrink ribbon splices
Connector Specs
Couleur Boîtier Noir
Dimensions
Hauteur 165,1 mm
Largeur 152,4 mm
Profondeur 38,1 mm
Informations pour commander
Poids à l'expédition 0,5 kg
Hauteur du colis 198,12 mm
Largeur du colis 170,18 mm
Profondeur du colis 53,34 mm
Unités par livraison 1/1
Boîtier compact pour la terminaison sur le terrain ou les lignes pré-confectionnées
Espace de montage minimal requis, Box-in-a-Box
boîtier métallique avec revêtement en poudre noir
Durabilité avec une meilleure adhérence de l'étiquette
Possibilité de monter jusqu'à trois boîtiers les uns sur les autres
Capacités de fibres plus importantes sans augmentation de l'espace mural
Cassette d'épissure intégrée
Gestion et protection des câbles et des fibres
Convient pour un montage sur rail DIN/support
Options de montage variées
Solutions LANscape Empreinte CCH
Convient à tous les panneaux adaptateurs CCH