WCHE-02P
Boitier mural WCHE capacité pour 2 tiroirs CCHE
Spécifications générales
| Référence du produit | WCHE-02P |
| Type de produit | Boîtiers |
| Type d'accès | Accès frontal fixe |
| Type de montage | Montage mural |
| Méthodes d'installation | épissure |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
| Verrouillable | Oui |
| Matériau du boîtier | Métal |
| Entrée de câble | Fente passe câbles |
| position de verrouillage | Face avant |
Connector Specs
| Couleur Boîtier | Noir |
Dimensions
| Hauteur | 235 mm |
| Largeur | 332 mm |
| Profondeur | 82 mm |
| Poids | 3 kg |
Informations pour commander
| Poids à l'expédition | 4,2 kg |
| Hauteur du colis | 180 mm |
| Largeur du colis | 380 mm |
| Profondeur du colis | 250 mm |
| Unités par livraison | 1/1 |
Conception optimisée pour l'installation sur le terrain
Convient pour les câbles à fibres optiques à tubes lâches, à tampons serrés et à rubans
Structure en métal
Guides d'acheminement des cavaliers et points de décharge de traction des cavaliers
Kit de serrure optionnel à installer sur place (pour la porte centrale uniquement)
Support de montage pour le kit de répartition des fils inclus
Le support de cassette d'épissure pivotant en option permet de guider facilement les câbles et a été conçu pour faciliter l'épissure sur le terrain.
Cassettes d'épissures à commander séparément
Accepte les panneaux de connecteurs CCHE standard (à commander séparément). Les panneaux CCHE sont disponibles pour 6, 8, 12, 16*, 24* et 72** terminaisons de fibres pour les types de connecteurs les plus couramment utilisés.
Les boîtiers -04P, -06P et -12P sont dotés d'une porte de cavalier durable, en polycarbonate clair et teinté, qui permet de voir facilement les connexions des cavaliers.
* Les configurations 16 et 24 fibres ne sont disponibles qu'avec les adaptateurs LC duplex et MT-RJ.
** La configuration 72 fibres n'est disponible qu'avec les adaptateurs MTP.