text.skipToContent text.skipToNavigation

CL2M6P36-3C-2RCT00

Module Centrix® XL  2U, 6 cassettes, 36 - Adaptateurs SC UPC avec pigtails SF, 216 ports, épissure avec protection sertie

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit CL2M6P36-3C-2RCT00
Type de produit Boîtiers
Environnement Intérieur 
Catégorie de fibre optique Monomode (OS2)
Type de montage Montage en baie 
Application Bureau central,  Data center 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, fonctionnement -40 °C  -  70 °C   
Conception
Couleur de l'adaptateur avant Bleu
Type de pigtail 900 µm
Type de protecteurs d'épissure Sertir
Nombre de ports 216
Code couleur Standard Telcordia
Specifications - Connector A
Type de connecteur SC
Polissage UPC
Dimensions
Hauteur 89 mm
Largeur 514 mm
Profondeur 290 mm
Poids 7,4 kg
Informations pour commander
Encombrement 2 U
Poids à l'expédition 8 kg
Hauteur du colis 125 mm
Largeur du colis 550 mm
Profondeur du colis 350 mm
Unités par livraison 1/1