text.skipToContent text.skipToNavigation

CL4AVP48-A9-2RCV00

Module Centrix® XL  4U, 12 cassettes, 48 - Adaptateurs LC UPC avec pigtails SF, 576 ports, épissure avec protection sertie, DIN VDE

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit CL4AVP48-A9-2RCV00
Type de produit Boîtiers
Environnement Intérieur
Catégorie de fibre optique Monomode (OS2)
Type de montage Montage en baie 
Application Bureau central,  Data center 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, fonctionnement -40 °C  -  70 °C   
Conception
Couleur de l'adaptateur avant Bleu
Type de pigtail 900 µm
Type de protecteurs d'épissure Sertir
Nombre de ports 576
Code couleur Standard DIN VDE
Specifications - Connector A
Type de connecteur LC UPC
Polissage UPC
Dimensions
Hauteur 177 mm
Largeur 514 mm
Profondeur 290 mm
Poids 14,2 kg
Informations pour commander
Encombrement 4 U
Poids à l'expédition 15 kg
Hauteur du colis 200 mm
Largeur du colis 550 mm
Profondeur du colis 350 mm
Unités par livraison 1/1