text.skipToContent text.skipToNavigation

Gabinetes Precargados EDGE™

Revolucione su infraestructura de red con nuestra innovadora solución de gabinetes precargados. Olvídese de la tediosa carga manual de módulos y disfrute de la eficiencia con nuestros gabinetes precargados Edge y Edge8. Disfrute de una integración fluida y una implementación rápida, optimizando sus operaciones y garantizando un rendimiento óptimo. Además, con una impresionante reducción del 55 % en el peso del embalaje, no solo disfrutará de una mayor eficiencia, sino que también contribuirá a un futuro más ecológico y sostenible. Aumente las capacidades de su red con la innovadora solución de Corning y haga realidad el futuro de la conectividad hoy mismo.

Nombre de modules 8
Nombre de tiroirs 8
Capacité de fibre 96

Produits

Référence du produit Nom du produit
EG01-UM0489G-04 Tiroirs équipés EDGE™, EDGE-01U avec 4 modules monomodes
EG01-UM0489G-08 Tiroirs équipés EDGE™, EDGE-01U avec 8 modules monomodes
EG01-UM0593Q-04 Tiroirs équipés EDGE™, EDGE-01U avec 4 modules multimodes
EG01-UM0593Q-08 Tiroirs équipés EDGE™, EDGE-01U avec 8 modules multimodes