B1-D12-0000-000-03A-0000B
BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques Taille 1 Point de Distribution Fibre Embout à contact physique angulaire 8 SC APC 1TR 1BK
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | B1-D12-0000-000-03A-0000B |
Marque | BPEO |
Application | aérien, Regard |
Environnement | Extérieur |
Type de montage | Installation sur poteau, Installation aérienne, Montage mural |
Type de produit | Semi Preconnected Closure |
Ramification | Oui |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
Températures, fonctionnement | -40 °C bis 65 °C |
Conception
Stockage de fibres | Installé / Installée |
Forme du boîtier | Boitier Dôme compact |
Type de fermeture | Épissure bout à bout |
Type de câble drop | Rond |
Capacité en fibre | 48 |
Type de fibre | Rayon de courbure standard G652D |
Type de câble d'entrée | ECAM (Entrée de Câble Mécanique) |
Diamètre du câble principal | 5-18 mm |
Nombre de ports ovales du câble principal | 1 |
Nombre maximum de plateaux | 4 |
Capacité d'épissure de fibre maximale | 48 |
Nombre d'entrées de câbles | 2 |
Nombre de ports de câbles de distribution/desserte opérateur | 2 |
Nombre de ports - coupé | 1 |
Nombre de cassettes d'épissure préremplies | 1 |
Classe de pigtail | Pas de Pigtail |
Type de scellage | Rubber Gasket |
Capacité de cassette d'épissure monofibre | 12 bis 12 |
Valve d'essai | Inclus |
Plateaux préinstallés | 1 |
Nombre de ports monofibre, connecteur SC APC | 12 |
Nombre de pigtails | 0 |
Informations pour commander
Contenu du colis | BPEO Closure, with an internal bulkhead adaptor equipped with 12 SC APC couplings. All ports are sealed with rubber plugs. Cable entries type ECAM, Splice Trays, Pigtails have to be ordered apart of this closure. |
Unités par livraison | 1/1 |
Largeur du colis | 382 mm |
Organizer für Spleißkassetten
Ermöglicht die sichere Führung und Ablage von Fasern und Adern (gerade oder schräge Anordnung der Kassetten möglich)
Werkzeugloses Öffnen und Schließen
Schnelle und einfache Installation
Nutzung des ECAM (External Cable Assembly Module)
Sichere Installation von ungeschnittenen- oder Dropkabeln, ohne bestehende Faserverbindungen zu stören
Integrierte Dichtung
Gewährleistet Wasserdichtheit, bleibt auch nach mehreren Öffnungs-/ Schließvorgängen funktionsfähig
IP68-Design
Zuverlässig und wasserdicht mit integriertem Ventil für die Schnellprüfung am Einsatzort
Werkzeugloses Öffnen und Schließen
Schnelle und einfache Installation