EOT-A8-T4-000S48CS-WW
Terminal ouvrable Evolv® (EOT) 4x12 ports Pushlok® fibre optique, 2 cassettes d'épissure pour les protecteurs thermorétractables
Spécifications générales
| Référence du produit | EOT-A8-T4-000S48CS-WW |
| Marque | Evolv |
| Application | Fibre jusqu'au domicile (FTTP) |
| Environnement | Extérieur |
| Type de montage | Installation sur poteau, Montant mural, Installation aérienne, Souterrain |
| Type de produit | Preconnected Closure |
| Ramification | Oui |
| Catégorie de fibre optique | G.652.D/G.657.A1 |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
| Approbations et homologations | IEC61753-1_Ed02(2020) |
| Critères de conception et de test | IP68 |
Conditions externes
| Températures, fonctionnement | -40 °C - 65 °C |
Conception
| Support de splitter | Oui |
| Stockage de fibres | Installé / Installée |
| Forme du boîtier | Boitier Dôme compact |
| Type de fermeture | Épissure bout à bout |
| Type de câble drop | Universel |
| Type de câble d'entrée | Scellage en gel facile pour le câble d'alimentation non coupé |
| Diamètre du câble principal | 5 - 12 mm |
| Nombre maximum de plateaux | 2 |
| Capacité d'épissure de fibre maximale | 24/48 |
| Nombre d'entrées de câbles | 3 |
| Nombre de ports de câbles de distribution/desserte opérateur | 1 |
| Nombre de ports | 4 |
| Nombre de cassettes d'épissure préremplies | 2 |
| Type de scellage | Scellage mécanique en gel, réutilisable |
| Capacité de cassette d'épissure monofibre | 12 - 24 |
| Câbles auto-portés | Rond |
| Plateaux préinstallés | Oui |
| Type d'adaptateur | Pushlok® multifibres |
| Fibres par port | 12 |
Conception
| Perte d’insertion, Max. | 0,5 dB |
| Perte d’insertion, typique | ≤ 0,35 dB |
| Réflectance, maximum | -60 dB |
Dimensions
| Longueur | 200 mm |
| Largeur | 170 mm |
| Profondeur | 65 mm |
Informations pour commander
| Unités par livraison | 1/1 |
Fonctionnalité de bouclage pour la mise en boucle de 96 fibres (5 à 12 mm)
Support technique des boucles de fibre optique à haute capacité: augmentation du débit et de l'efficacité
Câble à câble à guirlande de différents types de câbles d'alimentation à travers plusieurs boîtiers
Intégration aisée du câble à câble : simplifie la gestion des fibres et réduit le temps d'installation
Petite taille, compactage
Facteur de forme compact : réduit l'espace d'installation et le compactage
<p>Disponible avec 2, 4, 6 ou 8 ports Pushlok®
Évolutivité : s'adapte aux demandes variables du réseau
Raccords « stick and click »
La Connectorisation sur site, audible et utilisable d'une seule main, permet aux techniciens d'effectuer des connexions sans craindre de serrer trop ou pas assez les ports filetés traditionnels, et ce, en une fraction du temps
Réseau TAP dans chaque localisateur de fermeture
Réseaux d'accès au réseau : augmente la flexibilité du réseau
Espace pour les coupleurs/splitters ou les filtres WDM
Support des composants optiques : améliore les capacités du réseau