Terminal ouvrable Evolv® (EOT)
Le terminal ouvrable Evolv® (EOT) est un terminal compact à une seule rangée, doté de 2, 4, 6 ou 8 ports. Il fait appel à la technologie Pushlok® et comprend des connecteurs à fibre unique ou multiple installés en usine. Conçu pour offrir une grande flexibilité, il peut être ouvert pour l'installation sur site de câbles d'alimentation et sert de fermeture d'extrémité de câble ou de solution de dérivation avec un câble de traversée. L'EOT est doté d'un concept d'étanchéité par gel auto-ajustable qui s'adapte aux câbles de 5 à 12 mm sans recourir à des composants supplémentaires. Avec trois entrées de câbles, il prend en charge diverses configurations de réseau. La technologie avancée du gel garantit une installation rapide et facile des câbles d'alimentation. Les ports Pushlok® offrent des connexions de dérivation audibles, à une seule main et faciles à installer sur site.
Les ports de connexion et le câblage sont tous alignés sous le corps du terminal, ce qui améliore l'accès et permet une installation beaucoup plus propre et simple.
Il s'agit d'une solution facile, rapide, pratique et écologique, qui s'intègre parfaitement à la connectivité renforcée existante.
Products
| Product Number | Product Name | |
|---|---|---|
| EOT-A8-F8-000S24CS-WW | Terminal ouvrable Evolv® (EOT), 8x1 ports Pushlok® fibre optique, 2 cassettes d'épissure pour les protecteurs thermorétractables | |
| EOT-A8-F8-S08S24CS-WW | Terminal ouvrable Evolv® (EOT), 8 ports Pushlok® fibre optique, avec séparateur 1x1:8, 2 cassettes d'épissure pour les protecteurs thermorétractables | |
| EOT-A8-M6-000S24CS-WW | Terminal ouvrable Evolv® (EOT), 6x4 ports Pushlok® fibre optique, 2 cassettes d'épissure pour les protecteurs thermorétractables | |
| EOT-A8-T2-000S24CS-WW | Terminal ouvrable Evolv® (EOT), 2x12 ports Pushlok® fibre optique, 2 cassettes d'épissure pour les protecteurs thermorétractables | |
| EOT-A8-T4-000S48CS-WW | Terminal ouvrable Evolv® (EOT), 4x12 ports Pushlok® fibre optique, 2 cassettes d'épissure pour les protecteurs thermorétractables |