FC2-M-MAX-00000000000-WW
FRECAP 2 Boîtier avec système MAX M
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
| Référence du produit | FC2-M-MAX-00000000000-WW |
| Marque | FRECAP 2 |
| Type de montage | Installation sur poteau, Montant mural, Regard, Enfouissement direct |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
| Températures, installation | -40 °C - 65 °C |
| Températures, fonctionnement | -40 °C - 65 °C |
| Plage de température, stockage | -40 °C - 65 °C |
Conception
| Support de splitter | Oui |
| Fixation de l'élément central pour le câble principal | Oui |
| Forme du boîtier | Dôme |
| Plateaux colorés | Sur demande |
| Nombre d'épissures à sertir par cassette | 12 |
| Support de protection d'épissure à sertir | Oui |
| Nombre de ports de câble de distribution | 6 |
| Portée de câble de distribution | 5 mm - 28 mm |
| Système de stockage de mémoire tampon supplémentaire | Sur demande |
| Système de mise à la terre | Métrique |
| Nombre d'épissures thermo rétractables par cassette SC | 6 |
| Nombre d'épissures thermo rétractables par cassette SE | 12 |
| Support de protection d'épissure thermo rétractable | Oui |
| Nombre de ports circulaires du câble principal | 2 |
| Nombre maximum de plateaux | 72 SC / 36 SE |
| Capacité d'épissure de fibre maximale | 432 thermorétractable / 864 sertissage |
| Nombre maximum de plateaux (SC) | 72 |
| Nombre maximum de plateaux (SE) | 36 |
| Nombre d'entrées de câbles | 8 |
| Nombre de ports de câbles de distribution/desserte opérateur | 8 |
| Type de scellage | Gel |
| Taille par capacité d'épissure de fibre | 864 |
| Type de cassette d'épissure | SC/SE |
| Module splitter | 1x32 |
| Câbles auto-portés | Câble standard, Micro câble , Mini câble |
Dimensions
| Diamètre extérieur | 316 mm |
Informations pour commander
| Unités par livraison | 1/1 |
| Hauteur du colis | 784 mm |
| Largeur du colis | 384 mm |
| Profondeur du colis | 310 mm |
Convient pour une armoire enterrée, des conduites et des lignes aériennes
Pour les applications droites et ramifiées
Aucun outil spécial n'est nécessaire
8 segments indépendants d'entrées de câble permettent des déplacements et des changements sans perturber le câble déjà installé
Accès rapide et facile aux plateaux d'épissures personnes physiques
Max. Capacité d'épissures 1440 (plateaux d'épissures SC, protection pour épissures mécaniques)
Scellage du dôme Scellé
IP68 sondages