FC2-S-MAX-144A2T00000-WW
FRECAP 2 Boîtier avec système MAX Taille S, 12 SC à sertir, 2×2 segments 7–14 mm, 6 segments obturés.
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | FC2-S-MAX-144A2T00000-WW |
| Marque | FRECAP 2 |
| Type de montage | Installation sur poteau, Montant mural, Regard, Enfouissement direct |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
| Températures, installation | -40 °C bis 65 °C |
| Températures, fonctionnement | -40 °C bis 65 °C |
| Plage de température, stockage | -40 °C bis 65 °C |
Conception
| Support de splitter | Oui |
| Capacité (nombre d'épissures) | 144 |
| Fixation de l'élément central pour le câble principal | Oui |
| Forme du boîtier | Dôme |
| Nombre d'épissures à sertir par cassette | 12 |
| Support de protection d'épissure à sertir | Oui |
| Nombre de ports de câble de distribution | 6 |
| Portée de câble de distribution | 5 mm bis 28 mm |
| Configuration de la gestion de la fibre | MAX-FMS |
| Nombre d'épissures thermo rétractables par cassette SE | 0 |
| Nombre d'épissures thermo rétractables par cassette | 0 |
| Support de protection d'épissure thermo rétractable | Non |
| Nombre de ports circulaires du câble principal | 2 |
| Portée de câble principal | 12 mm bis 28 mm |
| Nombre maximum de plateaux | 48 SC / 24 SE |
| Capacité d'épissure de fibre maximale | 288 thermorétractable / 576 sertissage |
| Nombre maximum de plateaux (SC) | 48 |
| Nombre maximum de plateaux (SE) | 24 |
| Nombre d'entrées de câbles | 8 |
| Nombre de ports de câbles de distribution/desserte opérateur | 8 |
| Nombre de cassettes d'épissure | 12 |
| Type de scellage | Gel |
| Type de cassette d'épissure | MAX |
| Câbles auto-portés | Câble standard, Micro câble , Mini câble |
Dimensions
| Diamètre extérieur | 316 mm |
Informations pour commander
| Contenu du colis | 1 boitier taille S avec 12 cassettes SC (5 mm) pour protection d'épissures à sertir, 2×2 segments 7–14 mm, 6 segments obturés, avec support pour câble extérieur, câble de distribution 96 FO dans un seul élément (SE) pour protections d'épissures à sertir. |
| Unités par livraison | 1/1 |
| Hauteur du colis | 584 mm |
| Largeur du colis | 384 mm |
| Profondeur du colis | 310 mm |
Convient pour une armoire enterrée, des conduites et des lignes aériennes
Pour les applications droites et ramifiées
Aucun outil spécial n'est nécessaire
8 segments indépendants d'entrées de câble permettent des déplacements et des changements sans perturber le câble déjà installé
Accès rapide et facile aux plateaux d'épissures personnes physiques
Max. Capacité d'épissures 1440 (plateaux d'épissures SC, protection pour épissures mécaniques)
Scellage du dôme Scellé
IP68 sondages