text.skipToContent text.skipToNavigation

FRECAP® 2 Closure with MAX system

Corning’s FRECAP® 2 closure is based on a innovative gel-sealing concept. Our closure makes the installation faster, easier, and more practical than all other existing systems. The FRECAP® 2 has eight independent segments of cable entries with gel-sealing material. The independent segments allow for extremely quick, easy, and reliable installation of cables. A wide range of different cable entry segments enable installation of a wide range of different micro ducts and cable diameters as well as cable types. A clear, easy-to-use, and intuitive closing mechanism on each segment eases the removal, addition, or change of cable to support error-free installation of the closure.
You might also be interested in

Products

Product Number Product Name
FC2-L-MAX-00000000000-WW FRECAP® 2 Boîtier avec système MAX, L
FC2-L-MAX-288H1A1TB00-WW FRECAP® 2 Boîtier avec système MAX, Taille L, 24 SE HS, 1×1 segment 12–18 mm, 1×2 segment 7–14 mm, 6 segments obturés avec support pour câble extérieur
FC2-M-MAX-00000000000-WW FRECAP® 2 Boîtier avec système MAX, M
FC2-M-MAX-144C2A00000-WW FRECAP® 2 Boîtier avec système MAX, Taille M, 72 SC à sertir, 2×1 segment 12–18 mm, 6 segments obturés.
FC2-M-MAX-288A2A00000-WW FRECAP® 2 Boîtier avec système MAX, Taille M, 24 SC à sertir, 2×1 segment 12–18 mm, 6 segments obturés.
FC2-S-MAX-00000000000-WW FRECAP® 2 Boîtier avec système MAX, S
FC2-S-MAX-096C2T00000-WW FRECAP® 2 Boîtier avec système MAX, Taille S, 48 SC à sertir, 2×2 segments 7–14 mm, 6 segments obturés.
FC2-S-MAX-144A2T00000-WW FRECAP® 2 Boîtier avec système MAX, Taille S, 12 SC à sertir, 2×2 segments 7–14 mm, 6 segments obturés.
FC2-S-MAX-144E2T00000-WW FRECAP® 2 Boîtier avec système MAX, Taille S, 12 SE à sertir, 2×2 segments 7–14 mm, 6 segments obturés.