Centrix™ Front Access Cabinet
The Centrix™ single cabinet provides 1x cable entry on front side top and bottom, connectivity hardware and patch cord management spaces for up to 108 Centrix cassettes with a maximum capacity of 3888 LC or 2592 SC single fiber ports. All functions are accessable from front of the cabinet. The patch cord management enables in-frame Cross-Connect with a single jumper length of 4 m.
Entrée de câble
Unités de racks
Armoires
Products
| Product Number | Product Name | |
|---|---|---|
| CTX-CAB-F2209NNLAB | Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900xD300, left cable entry, no walls, no doors, bottom channel, assembled | |
| CTX-CAB-F2209NNLNB | Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2200 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, sans parois, sans portes, rail inférieur, en kit | |
| CTX-CAB-F2209NNRAB | Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900xD300, right cable entry, no walls, no doors, bottom channel, assembled | |
| CTX-CAB-F2209NNRNB | Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900xD300, right cable entry, no walls, no doors, bottom channel, flat pack | |
| CTX-CAB-F2209PGLAB | Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW900xD300, left cable entry, walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, assembled | |
| CTX-CAB-F2209PGRAB | Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2200 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, parois, portes, vitre en verre acrylique, canal inférieur, montée | |
| CTX-CAB-F2209PGRAN | Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2200 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, parois, portes, vitre en verre acrylique, sans rail inférieur, montée | |
| CTX-CAB-F2212NNRAB | Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW1200xD300, right cable entry, dual patch cord manager, no walls, no doors, bottom channel, assembled | |
| CTX-CAB-F2212PGRAN | Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H2200xW1200x D300, right cable entry, dual patch cord manager, walls, doors, acrylic glass window, no bottom channel, assembled | |
| CTX-CAB2F2209SGBAB | Centrix™ Front Access Cabinet, Dual Cabinet, H2200xW900xD600, left and right, back-to-back, side walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, assembled | |
| CTX-CAB2F2218PGBAB | Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire double, H2200 x L1800 x P300, côte à côte, gestion centralisée des cordons de raccordement, parois, portes, fenêtre en verre acrylique, canal inférieur, assemblée | |
| CTX-CAB2F2218PGBNB | Centrix™ Front Access Cabinet, Dual Cabinet, H2200xW1800xD300, side-by-side, centered patch cord management, walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, flat pack | |
| CTX-CAB4F2218SGBAB | Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire quadruple, H2200 x L1800 x P600, côte à côte/dos à dos, gestion centralisée des cordons de raccordement, parois latérales, portes, fenêtre en verre acrylique, canal inférieur, assemblée | |
| OLM-CAB-F2206NNNAB | Centrix™ Front Access Cabinet, Overlength Slack Management Single Frame, no walls, no doors, bottom channel, top bridge, interface, assembled |