text.skipToContent text.skipToNavigation

Connecteurs anaérobies

Les connecteurs anaérobie Corning offrent des performances optiques pour un raccordement rapide sur site des applications fibre jusqu'au poste de travail, pour les connexions monomodes et multimodes. Ce connecteur combine la commodité du durcissement rapide de l'adhésif anaérobie avec les performances des connecteurs époxy et polis. Idéale pour les réseaux d'entreprise et toutes les installations de connecteurs sur site, la technologie à durcissement anaérobie permet d'installer des réseaux à fibre optique de manière rentable avec un minimum d'outils. L'installation du connecteur se fait en quelques minutes grâce au processus d'adhésif anaérobie époxy en deux parties. L'adhésif est d'abord injecté dans la ferrule du connecteur, puis la fibre est trempée dans l'apprêt et insérée dans le connecteur. Le durcissement ne prend qu'une minute, sans lampe ni four.


Produits

Référence du produit Nom du produit
95-051-41-SP Connecteur anaérobie, SC, multimode 50 µm (OM2)
95-051-41-SP-X Connecteur anaérobie, SC, multimode 50 µm (OM3/OM4)
95-051-52-SP Connecteur anaérobie, compatible ST®, multimode 50 µm (OM2)
95-051-52-SP-NL Connecteur anaérobie, compatible ST®, multimode 50 µm (OM2), sans logo
95-051-52-SP-X Connecteur anaérobie, compatible ST®, multimode 50 µm (OM3/OM4)
95-051-61-SP Connecteur anaérobie, FC, multimode 50 µm (OM2)
95-051-61-SP-X Connecteur anaérobie, FC, multimode 50 µm (OM3/OM4)
95-051-98-SP Connecteur anaérobie, LC, multimode 50 µm (OM2, OM3, OM4)
95-051-98-SP-KA Connecteur anaérobie, LC avec détrompeur, multimode 50 µm (OM2), turquoise
95-051-98-SP-KB Connecteur anaérobie, LC avec détrompeur, multimode 50 µm (OM2), noir
95-051-98-SP-KE Connecteur anaérobie, LC avec détrompeur, multimode 50 µm (OM2), orange
95-051-98-SP-KG Connecteur anaérobie, LC avec détrompeur, multimode 50 µm (OM2), vert
95-051-98-SP-KN Connecteur anaérobie, LC avec détrompeur, multimode 50 µm (OM2), bleu
95-051-98-SP-KP Connecteur anaérobie, LC avec détrompeur, multimode 50 µm (OM2), rose
95-051-98-SP-KR Connecteur anaérobie, LC avec détrompeur, multimode 50 µm (OM2), rouge
95-051-98-SP-KS Connecteur anaérobie, LC avec détrompeur, multimode 50 µm (OM2), gris
95-051-98-SP-KV Connecteur anaérobie, LC avec détrompeur, multimode 50 µm (OM2), violet
95-051-98-SP-KW Connecteur anaérobie, LC avec détrompeur, multimode 50 µm (OM2), blanc
95-051-98-SP-KY Connecteur anaérobie, LC avec détrompeur, multimode 50 µm (OM2), jaune
95-051-98-SP-NL Connecteur anaérobie, LC, multimode 50 µm (OM2), sans logo
95-051-98-SP-X Connecteur anaérobie, LC, multimode 50 µm (OM3/OM4)
95-101-41-SP Connecteur anaérobie, SC, multimode 62,5 µm (OM1)
95-101-41-SP-NL Connecteur anaérobie, SC, multimode 62,5 µm (OM1), sans logo
95-101-52-SP Connecteur anaérobie, compatible ST®, multimode 62,5 µm (OM1)
95-101-52-SP-NL Connecteur anaérobie, compatible ST®, multimode 62,5 µm (OM1), sans logo
95-101-61-SP Connecteur anaérobie, FC, multimode 62,5 µm (OM1)
95-101-98-SP Connecteur anaérobie, LC, multimode 62,5 µm (OM1)
95-101-98-SP-KB Connecteur anaérobie, LC avec détrompeur, multimode 62,5 µm (OM1), noir
95-101-98-SP-KE Connecteur anaérobie, LC avec détrompeur, multimode 62,5 µm (OM1), orange
95-101-98-SP-KG Connecteur anaérobie, LC avec détrompeur, multimode 62,5 µm (OM1), vert
95-101-98-SP-KN Connecteur anaérobie, LC avec détrompeur, multimode 62,5 µm (OM1), bleu
95-101-98-SP-KP Connecteur anaérobie, LC avec détrompeur, multimode 62,5 µm (OM1), rose
95-101-98-SP-KR Connecteur anaérobie, LC avec détrompeur, multimode 62,5 µm (OM1), rouge
95-101-98-SP-KS Connecteur anaérobie, LC avec détrompeur, multimode 62,5 µm (OM1), gris
95-101-98-SP-KV Connecteur anaérobie, LC avec détrompeur, multimode 62,5 µm (OM1), violet
95-101-98-SP-KW Connecteur anaérobie, LC avec détrompeur, multimode 62,5 µm (OM1), blanc
95-101-98-SP-KY Connecteur anaérobie, LC avec détrompeur, multimode 62,5 µm (OM1), jaune
95-201-41-SP Connecteur anaérobie, SC, monomode (OS2)
95-201-41-SP-NL Connecteur anaérobie, SC, monomode (OS2), sans logo
95-201-52-SP Connecteur anaérobie, compatible ST®, monomode (OS2)
95-201-61-SP Connecteur anaérobie, FC, monomode (OS2)
95-201-98-SP Connecteur anaérobie, LC, monomode (OS2)
95-201-98-SP-KA Connecteur anaérobie, LC avec détrompeur, monomode (OS2), turquoise
95-201-98-SP-KB Connecteur anaérobie, LC avec détrompeur, monomode (OS2), noir
95-201-98-SP-KE Connecteur anaérobie, LC avec détrompeur, monomode (OS2), orange
95-201-98-SP-KG Connecteur anaérobie, LC avec détrompeur, monomode (OS2), vert
95-201-98-SP-KN Connecteur anaérobie, LC avec détrompeur, monomode (OS2), bleu
95-201-98-SP-KP Connecteur anaérobie, LC avec détrompeur, monomode (OS2), rose
95-201-98-SP-KR Connecteur anaérobie, LC avec détrompeur, monomode (OS2), rouge
95-201-98-SP-KS Connecteur anaérobie, LC avec détrompeur, monomode (OS2), gris
95-201-98-SP-KV Connecteur anaérobie, LC avec détrompeur, monomode (OS2), violet
95-201-98-SP-KW Connecteur anaérobie, LC avec détrompeur, monomode (OS2), blanc
95-201-98-SP-KY Connecteur anaérobie, LC avec détrompeur, monomode (OS2), jaune
95-201-98-SP-NL Connecteur anaérobie, LC, monomode (OS2), sans logo