text.skipToContent text.skipToNavigation

Everon® Datacom cuivre V250 non-blindé

Nos produits d'interconnexion cuivre Cat.6 s'associent pour fournir une solution facile à utiliser pour déployer des connexions à haut débit dans un bâtiment. La prise RJ45 est un élément clé de ce système. Ces prises RJ45 ont été certifiées par un laboratoire d'essai indépendant pour la certification matérielle. Chaque composant peut être terminé conformément à toutes les normes TIA, ISO/IEC et EN certifiées Cat.6 pour les performances matérielles, confirmées par les certifications de laboratoires indépendants. Les trois points d'entrée de câble uniques de la prise facilitent l'installation. La conception traditionnelle à un seul clic permet une terminaison facile et sans outil sur les câbles à paires torsadées blindées de Cat. 6 blindés à paires torsadées, répondant ainsi aux normes de performance de l'industrie.


Produits

Référence du produit Nom du produit
XF500006309 Everon® Datacom cuivre V250 non-blindé
XF500006317 Everon® Datacom cuivre V250 non-blindé
XF500006325 Everon® Datacom cuivre V250 non-blindé
XF500006333 Everon® Datacom cuivre V250 non-blindé
XF500006341 Everon® Datacom cuivre V250 non-blindé
XF500006424 Prise Everon® Datacom cuivre V250, VOLOCK6UHV, V250U, RJ45 Vol, Cat6, BP480, Blanc
XF500006432 Prise Everon® Datacom cuivre V250, VOLOCK6UH8, V250U, RJ45 Vol, Cat6, Bag/8, Blanc