OLM-CAB-F2206NNNAB
Armoire avec accès avant Centrix® Cadre simple pour gestion des surplus de câbles, sans parois, sans portes, avec rail inférieur, pont supérieur, interface, assemblé
Spécifications générales
| Référence du produit | OLM-CAB-F2206NNNAB |
| Type de produit | Centrix |
| Type d'accès | Accès frontal |
| Type de montage | Montage en armoire |
| Option d'épissure | Oui |
| Préconnectorisé | Oui |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Dimensions
| Hauteur | 2400 mm |
| Largeur | 600 mm |
| Profondeur | 300 mm |
| Poids | 30 kg |
Informations pour commander
| Poids à l'expédition | 50 kg |
| Unités par livraison | 1/1 |
All front access
Patch cable slack management in 30 cm increments up to 4 m or
Patch cord management function for 4m long patch cords (free loop)
Assembled for fast deployment
20 cable routing hubs included
Tous (or tout) accès frontal
40 unités de rack
Support technique 4 320 ports LC ou 2 880 ports SC par armoire sur 0,27 m²
Gestion intégrée des cordons
Cordon de cross-connect simple de 4 m pour connexion cross-connect dans le châssis
Fonction d'installation rapide pour les boîtiers
Emballage plat/pack pour un transport facile
5 plaques de montage pour câbles inclus
10 concentrateurs de routage de câbles numérotés inclus
Extensible à un cross-connect à deux ou quatre armoires avec un seul cordon de raccordement (4 m)