text.skipToContent text.skipToNavigation

288JP4-T3122P20

Câble extérieur ALTOS® Loose tube pour conduite LT2.0 HDPE  24x12 E10 LEAF® ITU G.655

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit 288JP4-T3122P20
Méthodes d'installation Fourreaux et conduites 
Type de câble Loose tube
Environnement Extérieur
Type de produit Diélectrique
Catégorie de fibre optique LEAF® fibre optique
Codage selon EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) A-DQ(ZN)2Y
Géométrie du câble Rond
Normes
Normes de fibre UIT-T G.655 (tous les tableaux),  IEC 60793-2-50 Type B4,  TIA/EIA-492-EA00,  Telcordia GR-20 
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Critères de conception et de test IEC 60794-3-10 
Étanchéité IEC 60794-1-2 F5
Conditions externes
Températures, installation -5 °C  -  50 °C   
Températures, fonctionnement -30 °C  -  70 °C   
Plage de température, stockage -40 °C  -  70 °C   
Conception du câble
Marquage du câble Meter - Handset - Sine - CORNING - Year - ALTOS (R) A-DQ(ZN)2Y 24X12 E10 LT 2.3
Porteur central GRP
Nombre de fibres 288
Nombre de filins de déchirement 2
Code couleur du tube buffer, couche 1 Bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose, turquoise
Couleur de la gaine externe Noir
Matériau de la gaine externe Polyéthylène à haute densité (HDPE)
Épaisseur nominale de la gaine externe 1,1 mm
Diamètre externe des tubes 2 mm
Diamètre du porteur central 4 mm
Nombre de tubes actifs 24
Nombre d'éléments constituant l'âme du câble 24
Code couleur fibres Bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose, turquoise
Nombre de fibres par tube 12 
Code couleur Standard Telcordia
Code couleur du tube buffer, couche 2 Bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir, jaune
Caractéristiques mécaniques
Résistance à l'écrasement 1500 N/10 cm
Décharge de traction maximale, lors de l'installation 2200 N
Rayon de courbure minimal à l'installation 284 mm
Rayon de courbure minimal en fonctionnement 142 mm
Diamètre externe du câble, valeur nominale 14,2 mm 
Caractéristiques optiques
Code de la fibre J
Code d'option de performance 22
Catégorie de fibre optique OS2 
Type de fibre Single-mode (OS2) / 250 µm
Nom de la fibre ClearCurve® LBL
Atténuation maximale 0,36 dB/km / 0,36 dB/km / 0,22 dB/km
Longueurs d'onde 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Conformité aux normes ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A2/B2
Diamètre du cœur 8,2 µm
Diamètre de gaine 125 µm
Diamètre du revêtement primaire 242 µm
Dispersion chromatique à 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion chromatique à 1625 nm ≤ 23 [ps/(nm*km)]
Performances de courbure de fibres à 1550nm - rayon 7,5 mm ≤ 0,4 dB/turn
Longueur d'onde de coupure, pour fibre câblée 1260 nm
Diamètre de champ de mode à 1310 nm 8,6 µm
Diamètre de champ de mode à 1550 nm 9,6 µm
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur sur un lien ≤ 0,06 ps/√km
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur maximale pour fibre individuelle ≤ 0,2 ps/√km
Optique parallèle 40 Gigabit Ethernet 150 m / -
Dimensions
Poids du câble 156 kg/km
Longueur max. par bobine/tambour 6000 m
Construction de câbles tous diélectriques
Ne nécessite ni mise à la terre ni de continuité d'écran
Résistance aux UV et aux microbes
pour les installations en conduites ou canalisations
Technologie étanche
pour les applications extérieures
Codage couleur des fibres et des tubes selon Telcordia-Bellcore
pour faciliter l'identification individuelle des gaines et fibres
Câble à âme séche grâce aux éléments hydro-gonflant
ce qui permets une préparation rapide et aisée des câbles dans les installations en extérieur