Prise Everon® Copper Datacom IP67/65 pour connecteurs RJ45
La prise industrielle Everon® Copper Datacom IP67/65 avec guide-câble intégré et dispositif anti-traction est adaptée à l'installation de deux prises avec empreinte Everon® Copper Datacom. Le boîtier à montage en surface peut être utilisé pour installer des connexions Ethernet industrielles RJ-45 dans des zones soumises à des conditions environnementales extrêmes en raison de la température, de la poussière, de l'humidité ou de l'eau provenant de tuyaux.
Couleur
Produits
| Référence du produit | Nom du produit | |
|---|---|---|
| FQ100030631 | Prise Everon® Copper Datacom IP67/65 pour connecteurs RJ45, pour modules VOL, plastron I67FP1S | |
| FQ100030672 | Prise Everon® Copper Datacom IP67/65 pour connecteurs RJ45, pour boîtier IP67 pour cordon et prise RJ45 VOL IP67 | |
| FQ100030680 | Prise Everon® Copper Datacom IP67/65 pour connecteurs RJ45, pour capuchon de prise IP67, pour RJ45 VOL | |
| XS003800868 | Prise Everon® Copper Datacom IP67/65 pour connecteurs RJ45, pour modules VOL, plastron I67FP1S |