Tiroirs équipés EDGE™

Réalisez votre infrastructure réseau avec notre solution de tiroirs déjà équipés ! Avec nos tiroirs pré-remplis EDGE™ et EDGE8™, oubliez les tracas du chargement manuel des modules et adoptez l'efficacité. Choisissez une intégration transparente et un déploiement rapide qui simplifient vos processus tout en garantissant des performances optimales. Avec une réduction significative de 55 % du poids de l'emballage, vous bénéficiez non seulement d'une plus grande efficacité, mais vous contribuez également à un avenir plus vert et plus durable. Étendez les capacités de votre réseau grâce à la solution innovante de Corning et faites de l'avenir de la connectivité votre réalité dès aujourd'hui.
Nombre de modules
12
Nombre de tiroirs
12
Capacité de fibre
144
Catégorie de fibre
Produits
Référence du produit | Nom du produit | |
---|---|---|
EG1S-UM0489G-06 | Tiroirs équipés EDGE™, EDGE-01U-SP avec 6 modules monomodes | |
EG1S-UM0489G-12 | Tiroirs équipés EDGE™, EDGE-01U-SP avec 12 modules monomodes | |
EG1S-UM0593Q-06 | Tiroirs équipés EDGE™, EDGE-01U-SP avec 6 modules multimodes | |
EG1S-UM0593Q-12 | Tiroirs équipés EDGE™, EDGE-01U-SP avec 12 modules multimodes |