text.skipToContent text.skipToNavigation

Tiroirs équipés EDGE™

Réalisez votre infrastructure réseau avec notre solution de tiroirs déjà équipés ! Avec nos tiroirs pré-remplis EDGE et EDGE8, oubliez les tracas du chargement manuel des modules et adoptez l'efficacité. Choisissez une intégration transparente et un déploiement rapide qui simplifient vos processus tout en garantissant des performances optimales. Avec une réduction significative de 40 % du poids de l'emballage, vous bénéficiez non seulement d'une plus grande efficacité, mais vous contribuez également à un avenir plus vert et plus durable. Étendez les capacités de votre réseau grâce à la solution innovante de Corning et faites de l'avenir de la connectivité votre réalité dès aujourd'hui.

Nombre de modules 24
Nombre de tiroirs 24
Capacité de fibre 288

Produtos

Número do produto Nome do produto
EG02-UM0489G-12 Tiroirs équipés EDGE™, EDGE-02U avec 12 modules monomodes
EG02-UM0489G-24 Tiroirs équipés EDGE™, EDGE-02U avec 24 modules monomodes
EG02-UM0593Q-12 Tiroirs équipés EDGE™, EDGE-02U avec 12 modules multimodes
EG02-UM0593Q-24 Tiroirs équipés EDGE™, EDGE-02U avec 24 modules multimodes