text.skipToContent text.skipToNavigation

Everon™ ECO Panneaux

La gamme de panneaux de brassage est conçue comme un panneau de brassage de fibres optiques, principalement pour le câble de base avec épissure en queue de cochon dans des cassettes d'épissure, mais elle peut également être utilisée pour la terminaison directe avec, par exemple, les connecteurs Hotmelt ou NPC. Trois types de panneaux permettent de fixer le câble de base à 48 fibres au moyen de presse-étoupes (16 et 20 mm). Le panneau offre également des crochets de fixation pour les collecteurs de câbles backbone pré-terminés. Un filetage central permet d'empiler jusqu'à 2 cassettes d'épissures DIN, couvercle supérieur inclus. La cassette est protégée contre la rotation. Les panneaux sont dotés d'un mécanisme coulissant avec une butée dure définie, qui empêche le tiroir de sortir complètement et offre donc à l'installateur une manipulation confortable pour les nouvelles installations et les réarrangements. Le programme de panneaux optiques propose uniquement des panneaux sans raccords.

Couleur du tiroir Black
Nombre de fibres 48
You might also be interested in

Products

Product Number Product Name
ECO-48LC-0000-B Panneau ECO Everon®, LC duplex
ECO-48LCD-0000-B Panneau ECO Everon®, LC duplex
ECO-48SC-0000-B Panneau ECO Everon®SC Duplex
ECO-48SCD-0000-B Panneau ECO Everon®SC Duplex