RXD-OSE-KIT-TRAY
Nombre d'épissures pour le boîtier d'épissures optiques RocketRibbon® Extreme Density Plateau à tranches, Quantité 1
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
| Référence du produit | RXD-OSE-KIT-TRAY |
| Application | Data center |
| Type de produit | Kit de protection |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Dimensions
| Hauteur | 19 mm |
| Largeur | 183 mm |
| Profondeur | 464 mm |
| Poids | 1,18 kg |
Informations pour commander
| Contenu du colis | 288F Spice Tray, 2 Pieces Corrugated Tubing, 2 Heatshrinks and 4 Tie Wraps |
| Unités par livraison | 1/1 |