text.skipToContent text.skipToNavigation

Armoire avec accès avant Centrix®

L'armoire simple Centrix® offre 1x entrée de câble sur la face avant en haut et en bas, du matériel de connectivité et des espaces de gestion des cordons de raccordement pour un maximum de 108 cassettes Centrix avec une capacité maximale de 3888 ports LC ou 2592 ports SC en fibre simple. Toutes les fonctions sont accessibles depuis l'avant de l'armoire. La gestion des cordons de brassage permet une connexion croisée dans le cadre avec une longueur unique de 4 m. Les câbles d'alimentation peuvent entrer dans l'armoire par le haut et le bas de l'armoire.
Entrée de câble left and right
Unités de racks 160

Produits

Référence du produit Nom du produit
CTX-CAB4F2218SGBAB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire quadruple, H2200 x L1800 x P600, côte à côte/dos à dos, gestion centralisée des cordons de raccordement, parois latérales, portes, fenêtre en verre acrylique, canal inférieur, assemblée