text.skipToContent text.skipToNavigation

Armoire avec accès avant Centrix®

L'armoire simple Centrix® offre 1x entrée de câble sur la face avant en haut et en bas, du matériel de connectivité et des espaces de gestion des cordons de raccordement pour un maximum de 108 cassettes Centrix avec une capacité maximale de 3888 ports LC ou 2592 ports SC en fibre simple. Toutes les fonctions sont accessibles depuis l'avant de l'armoire. La gestion des cordons de brassage permet une connexion croisée dans le cadre avec une longueur unique de 4 m. Les câbles d'alimentation peuvent entrer dans l'armoire par le haut et le bas de l'armoire.
Unités de racks 40
Armoires Single

Products

Product Number Product Name
CTX-CAB-F2209NNRAB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2200 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, sans parois, sans portes, canal inférieur, assemblée
CTX-CAB-F2209NNRNB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H 2200 x L 900 x P 300, entrée de câbles à droite, sans parois, sans portes, rail inférieur, en kit
CTX-CAB-F2209PGRAB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2200 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, parois, portes, vitre en verre acrylique, canal inférieur, montée
CTX-CAB-F2209PGRAN Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2200 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, parois, portes, vitre en verre acrylique, sans rail inférieur, montée
CTX-CAB-F2212NNRAB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H 2200 x L 1200 x P 300, entrée de câbles à droite, double gestionnaire de cordons de raccordement, sans parois, sans portes, rail inférieur, assemblée
CTX-CAB-F2212PGRAN Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H2200 x L1200 x P300, entrée de câbles à droite, double gestionnaire de cordons de raccordement, parois, portes, fenêtre en verre acrylique, sans rail inférieur, assemblée