

SHR-05-6NB
Accessoires FRECAP Gaine de protection pour faisceaux 5 mm
Spécifications générales
Référence du produit | SHR-05-6NB |
Type de produit | Accessoires |
Environnement | Intérieur |
Application | FTTx |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
Couleur | Noir |
Diamètre du câble principal | 5 mm |
Nombre d'entrées de câbles | 1 |
Dimensions
Longueur | 100 m |
Informations pour commander
Unités par livraison | 1/1 |