144TRY-T3F88D2C
Câble FREEDM™ à structure serrée sans gel, armature en acier et double gaine, pour usage intérieur/extérieur LT 2.0 Gen 2 U-BQ(ZN)BH(SR)H 12X12 ClearCurve® Multimode OM3, B2ca, s1, d1, a1
Spécifications générales
| Référence du produit | 144TRY-T3F88D2C |
| Méthodes d'installation | Enfouissement direct |
| Type de câble | Loose tube |
| Environnement | Intérieur/Extérieur |
| Type de produit | Blindage en acier corrugué |
| Catégorie de fibre optique | 50 µm MM (OM3) |
| Comportement à la flamme | LSZH/FRNC |
| Codage selon EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) | U-BQ(ZN)BH(SR)H |
| Géométrie du câble | Rond |
Normes
| Comportement au Feu | B2ca-s1, d1, a1 |
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
| Test de propagation de la flamme | Ignifuge selon IEC 60332-1-2 (monocâble) et IEC 60332-3-24 (ensemble de câbles) |
| Test halogène | Zéro halogène selon IEC 60754-1 |
| Corrosivité | Non-corrosif selon IEC 60754-2 |
Conditions externes
| Températures, installation | -5 °C - 50 °C |
| Températures, fonctionnement | -30 °C - 70 °C |
| Plage de température, stockage | -40 °C - 70 °C |
Conception du câble
| Marquage du câble | Meter - Handset - CE 24 EN 50575 B2ca-s1,d1,a1 - Sine - CORNING - FOC - Year - U-BQ(ZN)BH(SR)H 12X12 ClearCurve® Multimode OM3 G.651.1 LT2.0 - LSZH(TM)/FRNC |
| Porteur central | Plastique renforcé en fibre de verre (diélectrique) |
| Nombre de fibres | 144 |
| Nombre de filins de déchirement | 3 |
| Code couleur du tube buffer, couche 1 | Bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose, turquoise |
| Couleur de la gaine externe | Noir |
| Matériau de la gaine externe | Matériau (FRNC / LSZH) ignifuge, non corrosif / faible dégagement de fumée , zéro-halogène |
| Épaisseur nominale de la gaine externe | 1,9 mm |
| Diamètre externe des tubes | 1,95 mm |
| Couleur des éléments de remplissage | Naturel |
| Couleur de la gaine intérieure | Noir |
| Nombre de tubes actifs | 12 |
| Nombre d'éléments constituant l'âme du câble | 12 |
| Éléments de renfort | Mèches aramides |
| Éléments de résistance à la traction et/ou blindage | Armure en acier annelé |
| Matériau étanche à l'eau | Éléments gonflants |
| Méthode de marquage des câbles | Impression jet d'encre |
| Couleur du marquage sur le câble | Blanc |
| Code couleur fibres | Bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose, turquoise |
| Nombre de fibres par tube | 12 |
| Code couleur Standard | Telcordia |
Caractéristiques mécaniques
| Résistance à l'écrasement | 2200 N/10 cm |
| Décharge de traction maximale, lors de l'installation | 3000 N |
| Rayon de courbure minimal à l'installation | 334 mm |
| Rayon de courbure minimal en fonctionnement | 334 mm |
| Diamètre externe du câble, valeur nominale | 16,7 mm |
Caractéristiques optiques
| Code de la fibre | T |
| Code d'option de performance | 88 |
| Catégorie de fibre optique | OM3 |
| Type de fibre | Multimode |
| Nom de la fibre | 50 µm MM (OM3) |
| Atténuation maximale | 2,8 dB/km / 1,0 dB/km |
| Longueurs d'onde | 850 nm / 1300 nm |
| Conformité aux normes | IEC 60793-2-10 |
| Diamètre du cœur | 50 µm |
| Diamètre de gaine | 125 µm |
| Diamètre du revêtement primaire | 242 µm |
| Longueur de transmission pour 1 Gigabit Ethernet | 750 m / 600 m |
| Longueur de transmission pour 10 Gigabit Ethernet | 300 m / - |
| EMB (Minimum Effective Modal Bandwidth) | 2000 MHz*km / - |
| Bande OFL (Min. Overfilled Launch) | 1500 MHz*km / 500 MHz*km |
Dimensions
| Poids du câble | 334 kg/km |
| Longueur max. par bobine/tambour | 2000 m |
Diamètre extérieur réduit
Flexibilité et installation simplifiée dans des environnements compacts
Un design plus léger et des performances mécaniques améliorées
Réduction des tensions physiques, amélioration de la portabilité, offrant commodité et fléxibilité, avec une fonctionnalité mécanique supérieure
Armature avec bande d'acier ondulée
pour haute résistance à l'écrasement, protection contre les rongeurs et l'enterrement direct
Câble avec âme sèche grâce aux éléments hydro-gonflants
Permet une préparation efficace et artisanale des câbles dans les applications extérieures ou intérieures/extérieures
Structure libre et torsade à pas renversé (SZ)
Protège les fibres contre les influences de l'environnement et de l'installation, accès facile aux conducteurs
Gaine externe sans Silicium avec des fils de verre laminés.
La gaine du câble est exempte de composants nocifs pour la peinture des structures et présente une meilleure résistance aux rongeurs.