002UEU-83122A2H
Câble FREEDM™ avec gel avec tube central diélectrique blindé intérieur/extérieur, U-DQ(ZN)BH 2 FO ClearCurve® ZBL CT 2.0, Cca-s1a,d0,a1
Spécifications générales
| Référence du produit | 002UEU-83122A2H |
| Type de câble | Tube unique |
| Environnement | Intérieur/Extérieur |
| Type de produit | Blindage diélectrique |
| Catégorie de fibre optique | ClearCurve® ZBL |
| Comportement à la flamme | LSZH/FRNC |
| Codage selon EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) | U-DQ(ZN)BH |
| Application | Fourreaux et conduites |
| Géométrie du câble | Rond |
Normes
| Comportement au Feu | Cca-s1a, d0, a1 |
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
| Test de propagation de la flamme | Ignifuge selon IEC 60332-1-2 (monocâble) et IEC 60332-3-24 (ensemble de câbles) |
| Normes Incendie | Conforme à EN 50575 et EN 13501-6 |
| Densité de fumée | Conforme à IEC 61034 |
| Test halogène | Zéro halogène selon IEC 60754-1 |
| Corrosivité | Non-corrosif selon IEC 60754-2 |
Conditions externes
| Températures, installation | -5 °C - 50 °C |
| Températures, fonctionnement | -30 °C - 70 °C |
| Plage de température, stockage | -30 °C - 70 °C |
Conception du câble
| Tube Filling Type | Rempli de gel |
| Marquage du câble | Meter - Handset - CE 23 EN 50575 Cca-s1a,d0,a1 - Sinus - CORNING - Fiber Optic Cable - Year - U-DQ(ZN)BH 2 ClearCurve® ZBL CT 2.0 - G.652.D & G.657.B3 - LSZH(TM)/FRNC |
| Nombre de fibres | 2 |
| Nombre de filins de déchirement | 1 |
| Code couleur du tube buffer, couche 1 | Jaune |
| Couleur de la gaine externe | Noir |
| Matériau de la gaine externe | Matériau (FRNC / LSZH) ignifuge, non corrosif / faible dégagement de fumée , zéro-halogène |
| Épaisseur nominale de la gaine externe | 1,7 mm |
| Nombre de tubes actifs | 1 |
| Éléments de renfort | Blindage en mèche de verre |
| Couleur du marquage sur le câble | Blanc |
| Code couleur fibres | Bleu, orange |
| Code couleur Standard | Telcordia |
| Diamètre du tube intérieur | 1,95 mm |
Caractéristiques mécaniques
| Résistance à l'écrasement | 1000 N/10 cm |
| Décharge de traction maximale, lors de l'installation | 1500 N |
| Rayon de courbure minimal à l'installation | 132 mm |
| Rayon de courbure minimal en fonctionnement | 66 mm |
Caractéristiques optiques
| Code de la fibre | U |
| Code d'option de performance | 22 |
| Catégorie de fibre optique | OS2 |
| Type de fibre | Single-mode (OS2) / 250 µm |
| Nom de la fibre | ClearCurve® ZBL |
| Atténuation maximale | 0,36 dB/km / 0,36 dB/km / 0,22 dB/km |
| Longueurs d'onde | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| Conformité aux normes | ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.B3 |
| Diamètre du cœur | 8,2 µm |
| Diamètre de gaine | 125 µm |
| Diamètre du revêtement primaire | 242 µm |
| Dispersion chromatique à 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
| Dispersion chromatique à 1625 nm | ≤ 23 [ps/(nm*km)] |
| Longueur d'onde de coupure, pour fibre câblée | 1260 nm |
| Diamètre de champ de mode à 1310 nm | 8,6 µm |
| Diamètre de champ de mode à 1550 nm | 9,65 µm |
Dimensions
| Diamètre extérieur | 6,6 mm |
| Poids du câble | 57,3 kg/km |
| Longueur max. par bobine/tambour | 6000 m |
Construction de câble sans métal
Ne nécessite pas de mise à la terre ou de liaison
Petit diamètre et rayon de courbure
Installation facile dans des espaces saturés
Résistance aux UV et aux microbes
pour les installations en conduites ou canalisations
Armure en platines de fibre de verre
Protection anti-rongeurs
Codage couleur des fibres selon Telcordia-Bellcore
pour faciliter l'identification individuelle des fibres
Câble avec gaine extérieure sans silicone
La gaine du câble est exempte de substances nocives pour la peinture
Gaine ignifuge
Sans halogène (LSZH™), à faible émission de fumée (IEC 61034), ignifuge (IEC 60332-3-24-C) et non corrosif (IEC 60754-2) - FRNC
Etanchéité conforme aux standards de l'industrie pour les câbles extérieurs