096ERC-T3122P20
Câble extérieur ALTOS® Loose tube diélectrique avec blindage en acier LT 2.3 8x12 E9 SMF-28e+® ITU G652.D, HDPE
Spécifications générales
| Référence du produit | 096ERC-T3122P20 |
| Méthodes d'installation | Enfouissement direct, Fourreaux et conduites |
| Type de câble | Loose tube |
| Environnement | Extérieur |
| Type de produit | Blindage en acier corrugué |
| Catégorie de fibre optique | Monomode (OS2) |
| Codage selon EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) | A-DQ(ZN)(SR)2Y |
| Géométrie du câble | Rond |
Normes
| Normes de fibre | TIA/EIA-492CAAB, IEC 60793-2-50 Type B1.3, ITU-T G.652.D, ISO/IEC 11801 Ed.2.2 |
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
| Étanchéité | IEC 60794-1-2 F5 |
Conditions externes
| Températures, installation | -5 °C - 50 °C |
| Températures, fonctionnement | -30 °C - 70 °C |
| Plage de température, stockage | -40 °C - 70 °C |
Conception du câble
| Marquage du câble | Meter - Handset - Sine - CORNING - Year -ALTOS (R) A-DQ(ZN)(SR)2Y 8X12 E9 LT 2.3 |
| Porteur central | Diélectrique (plastique reinforcé en fibre de verre) recouvert de polyéthilène |
| Nombre de fibres | 96 |
| Nombre de filins de déchirement | 2 |
| Couleur de la gaine externe | Noir |
| Matériau de la gaine externe | Polyéthylène à haute densité (HDPE) |
| Épaisseur nominale de la gaine externe | 1,5 mm |
| Eléments de traction et/ou blindage, Couche 1 | Armure en acier annelé |
| Couleur de la structure du monotube | Bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir |
| Diamètre externe des tubes | 2,25 mm |
| Diamètre du porteur central | 3,9 mm |
| Nombre de tubes actifs | 8 |
| Nombre d'éléments constituant l'âme du câble | 8 |
| Ruban | Hydro-expansible |
| Code couleur fibres | Bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose, turquoise |
| Nombre de fibres par tube | 12 |
| Code couleur Standard | Telcordia |
Caractéristiques mécaniques
| Résistance à l'écrasement | 3000 N/10 cm |
| Décharge de traction maximale, lors de l'installation | 2700 N |
| Rayon de courbure minimal à l'installation | 260 mm |
| Rayon de courbure minimal en fonctionnement | 195 mm |
| Diamètre externe du câble, valeur nominale | 13 mm |
Caractéristiques optiques
| Code de la fibre | E |
| Code d'option de performance | 22 |
| Catégorie de fibre optique | OS2 |
| Type de fibre | Single-mode (OS2) / 250 µm |
| Nom de la fibre | Monomode (OS2) |
| Atténuation maximale | 0,36 dB/km / 0,36 dB/km / 0,22 dB/km |
| Longueurs d'onde | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| Conformité aux normes | ITU-T G.652.D |
| Diamètre du cœur | 8,2 µm |
| Diamètre de gaine | 125 µm |
| Diamètre du revêtement primaire | 242 µm |
| Dispersion chromatique à 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
| Dispersion chromatique à 1625 nm | ≤ 22 [ps/(nm*km)] |
| Longueur d'onde de coupure, pour fibre câblée | 1260 nm |
| Diamètre de champ de mode à 1310 nm | 9,2 µm |
| Diamètre de champ de mode à 1550 nm | 10,4 µm |
| Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur sur un lien | ≤ 0,06 ps/√km |
| Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur maximale pour fibre individuelle | ≤ 0,1 ps/√km |
Dimensions
| Poids du câble | 156 kg/km |
| Longueur max. par bobine/tambour | 6000 m |
Technologie étanche
pour les applications extérieures
Armature avec bande d'acier ondulée
pour haute résistance à l'écrasement, protection contre les rongeurs et l'enterrement direct
Résistance aux UV et aux microbes
pour les installations en conduites ou canalisations
Câble à âme séche grâce aux éléments hydro-gonflant
ce qui permets une préparation rapide et aisée des câbles dans les installations en extérieur
Codage couleur des fibres et des tubes selon Telcordia-Bellcore
pour faciliter l'identification individuelle des gaines et fibres
Structure libre et torsade à pas renversé (SZ)
Protège les fibres contre les influences de l'environnement et de l'installation, accès facile aux conducteurs