288ZZZ-14161B20
MiniXtend® câble intérieur/extérieur Ribbon-200 Flow 288 FO, monomode, courbure améliorée (OS2)
Spécifications générales
| Référence du produit | 288ZZZ-14161B20 |
| Méthodes d'installation | Horizontal, Plénum, Colonne montante |
| Environnement | Intérieur/Extérieur |
| Catégorie de fibre optique | G.652.D/G.657.A1 |
| Comportement à la flamme | Colonne montante/LSZH (OFNR-LS) |
| Géométrie du câble | Rond |
Normes
| Comportement au Feu | Cca, s1, d1, a1 |
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
| Approbations et homologations | Code national de l'électricité® (NEC®) OFNR-LS, CSA FT-4 et UKCA |
| Critères de conception et de test | ANSI/ICEA S-104-696 |
| Méthode de test d'inflammabilité | UL-1666 (pour les colonnes montantes et les applications générales du bâtiment), UL-1685 (National Electrical Code® (NEC®) OFN-LS) |
| Normes Incendie | Conforme à EN 50575 et EN 13501-6 |
Conditions externes
| Températures, installation | -10 °C - 60 °C |
| Températures, fonctionnement | -40 °C - 70 °C |
| Plage de température, stockage | -40 °C - 70 °C |
Conception du câble
| Nombre de fibres | 288 |
| Couleur de la gaine externe | Noir |
| Matériau de la gaine externe | Polyéthylène (FRNC/LSZH) |
| Ruban | Hydro-expansible |
Caractéristiques mécaniques
| Résistance à la traction maxi. à long terme | 400 N |
| Résistance à la traction max. à l'installation | 1330 N |
| Diamètre externe du câble, valeur nominale | 9,1 mm |
| Min. Bend Diameter Operation | 274 mm |
| Min. Bend Diameter Installation | 364 mm |
Caractéristiques optiques
| Code de la fibre | Z |
| Code d'option de performance | 61 |
| Catégorie de fibre optique | OS2 |
| Type de fibre | Monomode (OS2) / 190 µm |
| Nom de la fibre | Contour™ Fibre Optique |
| Atténuation maximale | 0,4 dB/km / 0,4 dB/km / 0,3 dB/km |
| Longueurs d'onde | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| Conformité aux normes | ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A1 |
Dimensions
| Poids du câble | 88 kg/km |
Fibre monomode, courbure améliorée, 190 μm de diamètre conforme aux normes=
ITU-T G.652.D et G.657.A1, avec un MFD de 9,2 μm, qui maintient une compatibilité totale avec les réseaux de fibres existants
Technologie Ribbon Flow
Permet de concevoir des câbles plus petits et de faciliter le routage. Les Fibres rubans sont compatibles avec les soudeuses de 200 μm et 250 μm disponibles dans le commerce.
Diamètre réduit du câble
Haute densité de fibres dans les microconduites. Jusqu'à 57 % de réduction du diamètre du câble (par rapport au SST-UltraRibbon™ existant), ce qui permet de doubler le nombre de fibres par gaine à des diamètres extérieurs similaires.
Optimisé pour l'installation assistée par air dans les microconduits
Capable de longues distances d'installation
Gaine extérieure/intérieure.
Élimine le besoin d'un raccord de transition à l'entrée du bâtiment
Les classes de feu
Permettent au câble d'être utilisé partout dans le monde