FQ100075917
Accessoire BPEO Bride en plastique murale/pour poteau pour une utilisation avec des boîtiers pour fibre optique BPEO S2 et 3
Vous pourriez également être intéressé par
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Informations pour commander
| Largeur du colis | 40 mm |
| Profondeur du colis | 10 mm |
SUPPORT de FIXATION pour les boitiers BPEO
installation sur poteau , sur façade , en chambre souterraine
SUPPORT d'AMARRAGE en face avant des boitiers BPEO
utilisés pour arrimer des faisceaux de câbles drops , des tubes et des "Gas-block"
AUTRES ACCESSOIRES pour boitiers BPEO
Kit de mise à la terre , Diverses pièces plastiques pour fixer et guider les fibres dans les organiseurs de cassettes , Outil pour dé clipper les ECAM des ports d'entrées des faces avants