text.skipToContent text.skipToNavigation

FC2-SEG-1X18-25

Accessoires pour le boîtier FRECAP 2  1 segment d'entrée pour câbles 18-25 mm - décharge de tension incluse.

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Vous pourriez également être intéressé par
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Nombre de ports circulaires du câble principal 1
Portée de câble principal 18 mm  -  25 mm   
Type de scellage Gel
Informations pour commander
Unités par livraison 1/1