text.skipToContent text.skipToNavigation

FQ100080636

Accessoires en cuivre  Panneau de gestion de câbles de raccordement/cordon en cuivre 1U (sans écrous à cage), 4 panneaux

Livraison normale en 14 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Spécifications générales
Référence du produit FQ100080636
Ancienne référence de produits VOLSPM75
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Couleur Noir
Dimensions
Hauteur 21,5 mm
Largeur 480 mm
Profondeur 45 mm
Poids 0,47 kg
Informations pour commander
Poids à l'expédition 0,67 kg