text.skipToContent text.skipToNavigation

CAXCSN-00000-C001

Everon® Copper Datacom Étiquettes autocollantes  Carte de 6 étiquettes rouges pour panneau standard, 6 étiquettes pour panneau Haute Densité, 6 étiquettes pour prise terminale Keystone ou VOL

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega

Especificações gerais
Número do produto CAXCSN-00000-C001
Convient à Panneaux RJ45 Standard et HD, boîtier de jonction VOL et Keystone
Environnement Intérieur/Extérieur
Sans halogène Oui
Type de produit Accessoires
Marque Everon®
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Compatibilité avec l'environnement Recyclage possible, absence de métaux lourds 
Températures, installation -40 °C  para  70 °C   
Températures, fonctionnement -10 °C  para  30 °C   
Conception
Couleur Rouge
Footprint Keystone et VOL
Dimensions
Longueur 130 mm
Hauteur 47 mm
Informations pour commander
Unités par livraison 9/1

Code couleur

Bleu, Jaune, Rouge, Vert, Gris, Orange, Turquoise, Noir, Blanc, identiques à celles de nos cordons RJ45, assurant une cohérence visuelle et facilitant le repérage des usages (données, sécurité, GTB, etc.)
 

Simplicité

Chaque planche de couleur dispose 6 identifiants pour panneaux standards, 6 identifiants pour panneaux haute densité, 6 identifiants pour prises terminales

Matériau

Film polyester haute résistance avec adhésif permanent, conçu pour une tenue durable même en environnement contraint

Dimensions

Format optimisé pour une lisibilité maximale sans gêner la connectique

Application

Pose simple et rapide, sans outil, sur surfaces planes et propres

Lisibilité

Réduction des erreurs lors des interventions grâce à un repérage immédiat

Efficacité

Gain de temps pour la maintenance et les extensions réseau

Praticité

Conformité avec les bonnes pratiques de câblage structuré