CCABBA-FI685-A100-C0
Trunk Everon® Datacom cuivre Classe EA blindé 6x4 paires, CPR B2ca, AWG26, connecteurs KS500S, bleu, 10 m
Spécifications générales
| Référence du produit | CCABBA-FI685-A100-C0 |
| Zone/gamme d'application | 10GBase-T |
| Type d'assemblage de câbles | Câble préconnectorisé |
| Environnement | Intérieur |
| Catégorie | Classe EA |
| Sans halogène | Oui |
| Marque | Everon |
| Nbre d'âmes | 24 |
| Étiquette du trunk | Chaque jambe avec son numéro et le Trunk avec son numéro d'identité |
Normes
| Comportement au Feu | B2ca, s1, d1, a1 |
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
| Températures, installation | 0 °C - 50 °C |
| Températures, fonctionnement | -20 °C - 60 °C |
Conception du câble
| Isolation du conducteur | PE sans halogène |
| Conducteur | 26/1 AWG |
| Protection d'une paire | Oui |
| Protection générale | Oui |
| Matériau de la gaine externe | LSZH/FRNC |
| Couleur de la gaine externe | Bleu |
| Diamètre extérieur | 14,5 mm |
Spécifications mécaniques
| Charge calorifique | 1,8 MJ/m |
| Rayon de courbure minimal à l'installation | 116 mm |
| Force de traction maximale | 300 N |
| Rayon de courbure minimal en fonctionnement | 73 mm |
Spécification - Connecteur A
| Type de connecteur | KS500S RJ45 |
| Matériau de connexion | Moulage sous pression |
Spécification - Connecteur B
| Type de connecteur | KS500S RJ45 |
| Matériau de connexion | Moulage sous pression |
Dimensions
| Longueur | 10 m |
| Poids | 2,5 kg |
Informations pour commander
| Méthode d'emballage | Boîte en carton |
| Longueur - Plage | 5 m - 55 m |
| Unités par livraison | 1/1 |
Préconnectorisé et testé en usine
Faible diamètre, rayon de courbure et classe de feu
Installation rapide et sans outil dans les réseaux tertiaires et les centres de données
Conforme à la classe EA ISO/IEC 11801, EN 50173 Series et IEC 60603-7-5
Non-corrosif selon IEC 60754-2 et retardateur de flamme selon IEC 60332-1
L'indice RPC est Cca ou supérieur
Tested and approved for Power over Ethernet applications (PoE/PoE+/4PPoE) according to IEEE 802.3af, IEEE 802.3at and IEEE 802.3bt up to 90W