text.skipToContent text.skipToNavigation

CCABBA-FI685-A150-C0

Trunk Everon® Datacom cuivre Classe EA blindé  6x4 paires, CPR B2ca, AWG26, connecteurs KS500S, bleu, 15 m

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit CCABBA-FI685-A150-C0
Zone/gamme d'application 10GBase-T
Type d'assemblage de câbles Câble préconnectorisé
Environnement Intérieur
Catégorie Classe EA
Sans halogène Oui
Marque Everon®
Nbre d'âmes 24
Étiquette du trunk Chaque jambe avec son numéro et le Trunk avec son numéro d'identité
Normes
Comportement au Feu B2ca-s1, d1, a1
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, installation 0 °C  -  50 °C   
Températures, fonctionnement -20 °C  -  60 °C   
Conception du câble
Isolation du conducteur PE sans halogène
Conducteur 26/1 AWG
Protection d'une paire Oui
Protection générale Oui
Matériau de la gaine externe LSZH/FRNC
Couleur de la gaine externe Bleu
Diamètre extérieur 14,5 mm
Spécifications mécaniques
Charge calorifique 1,8 MJ/m
Rayon de courbure minimal à l'installation 116 mm
Force de traction maximale 300 N
Rayon de courbure minimal en fonctionnement 73 mm
Spécification - Connecteur A
Type de connecteur KS500S RJ45
Matériau de connexion Moulage sous pression
Spécification - Connecteur B
Type de connecteur KS500S RJ45
Matériau de connexion Moulage sous pression
Dimensions
Longueur 15 m
Informations pour commander
Méthode d'emballage Boîte en carton
Longueur - Plage 5 m  -  55 m   
Unités par livraison 1/1

Préconnectorisé et testé en usine

Faible diamètre, rayon de courbure et classe de feu

Installation rapide et sans outil dans les réseaux tertiaires et les centres de données

Conforme à la classe EA ISO/IEC 11801, EN 50173 Series et IEC 60603-7-5

Non-corrosif selon IEC 60754-2 et retardateur de flamme selon IEC 60332-1

L'indice RPC est Cca ou supérieur

Tested and approved for Power over Ethernet applications (PoE/PoE+/4PPoE) according to IEEE 802.3af, IEEE 802.3at and IEEE 802.3bt up to 90W