text.skipToContent text.skipToNavigation

CCABDB-F2085-A100-C0

Trunk Everon® Datacom cuivre Classe EA blindé  1x4 paires, CPR Cca, AWG23, connecteurs KS500S, bleu, 10 m

Contact Distributor for Lead Time
General Specifications
Product Number CCABDB-F2085-A100-C0
Zone/gamme d'application 10GBase-T
Type d'assemblage de câbles Câble préconnectorisé
Catégorie Classe EA
Sans halogène Oui
Marque Everon
Nbre d'âmes 4
Normes
Comportement au Feu Cca-s1a, d1, a1
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, installation 0 °C  to  50 °C   
Températures, fonctionnement -20 °C  to  60 °C   
Conception du câble
Isolation du conducteur Matériau en mousse sans halogène
Conducteur 23/1 AWG
Protection d'une paire Oui
Protection générale Oui
Matériau de la gaine externe LSZH/FRNC
Couleur de la gaine externe Bleu
Diamètre extérieur 14,5 mm
Spécifications mécaniques
Charge calorifique 0,65 MJ/m
Rayon de courbure minimal à l'installation 64 mm
Force de traction maximale 154 N
Rayon de courbure minimal en fonctionnement 24 mm
Spécification - Connecteur A
Type de connecteur KS500S RJ45
Matériau de connexion Moulage sous pression
Spécification - Connecteur B
Type de connecteur KS500S RJ45
Matériau de connexion Moulage sous pression
Dimensions
Longueur 10 m
Poids 2,5 kg
Informations pour commander
Méthode d'emballage Boîte en carton
Longueur - Plage 5 m  to  90 m   
Unités par livraison 1/1

Préconnectorisé et testé en usine

Faible diamètre, rayon de courbure et classe de feu

Installation rapide et sans outil dans les réseaux tertiaires et les centres de données

Conforme à la classe EA ISO/IEC 11801, EN 50173 Series et IEC 60603-7-5

Non-corrosif selon IEC 60754-2 et retardateur de flamme selon IEC 60332-1

L'indice RPC est Cca ou supérieur

Tested and approved for Power over Ethernet applications (PoE/PoE+/4PPoE) according to IEEE 802.3af, IEEE 802.3at and IEEE 802.3bt up to 90W