text.skipToContent text.skipToNavigation

CCABDB-FI685-A100-C0

Trunk Everon® Datacom cuivre Classe EA blindé  6x4 paires, CPR B2ca, AWG23, connecteurs KS500S, bleu, 10 m

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit CCABDB-FI685-A100-C0
Zone/gamme d'application 10GBase-T
Type d'assemblage de câbles Câble préconnectorisé
Environnement Intérieur
Catégorie Classe EA
Sans halogène Oui
Marque Everon
Nbre d'âmes 24
Étiquette du trunk Chaque jambe avec son numéro et le Trunk avec son numéro d'identité
Normes
Comportement au Feu B2ca-s1, d1, a1
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, installation 0 °C  -  50 °C   
Températures, fonctionnement -20 °C  -  60 °C   
Conception du câble
Isolation du conducteur PE sans halogène
Conducteur 23/1 AWG
Protection d'une paire Oui
Protection générale Oui
Matériau de la gaine externe LSZH/FRNC
Couleur de la gaine externe Bleu
Diamètre extérieur 18 mm
Spécifications mécaniques
Charge calorifique 3,4 MJ/m
Rayon de courbure minimal à l'installation 148 mm
Force de traction maximale 630 N
Rayon de courbure minimal en fonctionnement 93 mm
Spécification - Connecteur A
Type de connecteur KS500S RJ45
Matériau de connexion Moulage sous pression
Spécification - Connecteur B
Type de connecteur KS500S RJ45
Matériau de connexion Moulage sous pression
Dimensions
Longueur 10 m
Poids 4 kg
Informations pour commander
Méthode d'emballage Boîte en carton
Longueur - Plage 5 m  -  80 m   
Unités par livraison 1/1

Préconnectorisé et testé en usine

Faible diamètre, rayon de courbure et classe de feu

Installation rapide et sans outil dans les réseaux tertiaires et les centres de données

Conforme à la classe EA ISO/IEC 11801, EN 50173 Series et IEC 60603-7-5

Non-corrosif selon IEC 60754-2 et retardateur de flamme selon IEC 60332-1

L'indice RPC est Cca ou supérieur

Tested and approved for Power over Ethernet applications (PoE/PoE+/4PPoE) according to IEEE 802.3af, IEEE 802.3at and IEEE 802.3bt up to 90W