text.skipToContent text.skipToNavigation

CCABDB-FI685-A200-C0

Everon® Copper Datacom Class EA Shielded Trunk  6x4 pairs, CPR B2ca, AWG23, with KS500S Jack on both sides, Blue, 20 m

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit CCABDB-FI685-A200-C0
Area/Range of Application 10GBase-T
Cable Assembly Type Preconnectorized Cable
Environment Indoor
Category Class EA
Halogen-free Yes
Marque Everon
Nbre d'âmes 24
Étiquette du trunk Chaque jambe avec son numéro et le Trunk avec son numéro d'identité
Normes
Comportement au Feu B2ca, s1, d1, a1
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Environmental Conditions
Temperature Range, Installation 0 °C  -  50 °C    (32 °F  -  122 °F    )
Temperature Range, Operation -20 °C  -  60 °C    (-4 °F  -  140 °F    )
Conception du câble
Isolation du conducteur PE sans halogène
Conducteur 23/1 AWG
Protection d'une paire Oui
Protection générale Oui
Matériau de la gaine externe LSZH/FRNC
Couleur de la gaine externe Bleu
Diamètre extérieur 18 mm
Spécifications mécaniques
Charge calorifique 3,4 MJ/m
Rayon de courbure minimal à l'installation 148 mm
Force de traction maximale 630 N
Rayon de courbure minimal en fonctionnement 93 mm
Spécification - Connecteur A
Type de connecteur KS500S RJ45
Matériau de connexion Moulage sous pression
Spécification - Connecteur B
Type de connecteur KS500S RJ45
Matériau de connexion Moulage sous pression
Dimensions
Longueur 20 m
Informations pour commander
Méthode d'emballage Boîte en carton
Longueur - Plage 5 m  -  80 m   
Unités par livraison 1/1

Préconnectorisé et testé en usine

Faible diamètre, rayon de courbure et classe de feu

Installation rapide et sans outil dans les réseaux tertiaires et les centres de données

Conforme à la classe EA ISO/IEC 11801, EN 50173 Series et IEC 60603-7-5

Non-corrosif selon IEC 60754-2 et retardateur de flamme selon IEC 60332-1

L'indice RPC est Cca ou supérieur

Tested and approved for Power over Ethernet applications (PoE/PoE+/4PPoE) according to IEEE 802.3af, IEEE 802.3at and IEEE 802.3bt up to 90W