text.skipToContent text.skipToNavigation

CCABEE-F4684-A100-C0

Trunk Everon® Datacom cuivre Classe EA non-blindé  6x4 paires, CPR Cca, AWG24, connecteurs KS500U, vert, 10 m

Contact Distributor for Lead Time

General Specifications
Product Number CCABEE-F4684-A100-C0
Zone/gamme d'application 10GBase-T
Type d'assemblage de câbles Câble préconnectorisé
Environnement Intérieur
Catégorie Classe EA
Sans halogène Oui
Marque Everon®
Nbre d'âmes 24
Regroupement Bande enveloppée de faisceau
Étiquette du trunk Chaque jambe avec son numéro et le Trunk avec son numéro d'identité
Normes
Comportement au Feu Cca, s1a, d0, a1
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, installation 0 °C  to  50 °C   
Températures, fonctionnement -20 °C  to  60 °C   
Conception du câble
Isolation du conducteur PE sans halogène
Conducteur Fil de cuivre, AWG 24/1
Protection d'une paire Non
Protection générale Non
Matériau de la gaine externe LSZH/FRNC
Couleur de la gaine externe Vert
Diamètre extérieur 21 mm
Spécifications mécaniques
Charge calorifique 3,78 MJ/m
Rayon de courbure minimal à l'installation 170 mm
Force de traction maximale 630 N
Rayon de courbure minimal en fonctionnement 105 mm
Spécification - Connecteur A
Type de connecteur KS500U RJ45
Matériau de connexion Plastique
Spécification - Connecteur B
Type de connecteur KS500U RJ45
Matériau de connexion Plastique
Dimensions
Longueur 10 m
Poids 3,3 kg
Informations pour commander
Méthode d'emballage Boîte en carton
Unités par livraison 1/1
Longueur - Plage 5 m  to  90 m   

Préconnectorisé et testé en usine

Faible diamètre, rayon de courbure et classe de feu

Installation rapide et sans outil dans les réseaux tertiaires et les centres de données

Conforme à la classe EA ISO/IEC 11801, EN 50173 Series et IEC 60603-7-5

Non-corrosif selon IEC 60754-2 et retardateur de flamme selon IEC 60332-1

L'indice RPC est Cca ou supérieur

Testé et approuvé pour les applications Power over Ethernet (PoE/PoE+/4PPoE) selon IEEE 802.3af, IEEE 802.3at et IEEE 802.3bt jusqu'à 90W