text.skipToContent text.skipToNavigation

CCABEE-F4684-A150-C0

Trunk Everon® Datacom cuivre Classe EA non-blindé  6x4 paires, CPR Cca, AWG24, connecteurs KS500U, vert, 15 m

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit CCABEE-F4684-A150-C0
Zone/gamme d'application 10GBase-T
Type d'assemblage de câbles Câble préconnectorisé
Environnement Intérieur
Catégorie Classe EA
Sans halogène Oui
Marque Everon®
Nbre d'âmes 24
Regroupement Bande enveloppée de faisceau
Étiquette du trunk Chaque jambe avec son numéro et le Trunk avec son numéro d'identité
Normes
Comportement au Feu Cca-s1a, d0, a1
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, installation 0 °C  -  50 °C   
Températures, fonctionnement -20 °C  -  60 °C   
Conception du câble
Isolation du conducteur PE sans halogène
Conducteur Fil de cuivre, AWG 24/1
Protection d'une paire Non
Protection générale Non
Matériau de la gaine externe LSZH/FRNC
Couleur de la gaine externe Vert
Diamètre extérieur 21 mm
Spécifications mécaniques
Charge calorifique 3,78 MJ/m
Rayon de courbure minimal à l'installation 170 mm
Force de traction maximale 630 N
Rayon de courbure minimal en fonctionnement 105 mm
Spécification - Connecteur A
Type de connecteur KS500U RJ45
Matériau de connexion Plastique
Spécification - Connecteur B
Type de connecteur KS500U RJ45
Matériau de connexion Plastique
Dimensions
Longueur 10 m
Poids 3,3 kg
Informations pour commander
Méthode d'emballage Boîte en carton
Unités par livraison 1/1
Longueur - Plage 5 m  -  90 m   

Préconnectorisé et testé en usine

Faible diamètre, rayon de courbure et classe de feu

Installation rapide et sans outil dans les réseaux tertiaires et les centres de données

Conforme à la classe EA ISO/IEC 11801, EN 50173 Series et IEC 60603-7-5

Non-corrosif selon IEC 60754-2 et retardateur de flamme selon IEC 60332-1

L'indice RPC est Cca ou supérieur

Testé et approuvé pour les applications Power over Ethernet (PoE/PoE+/4PPoE) selon IEEE 802.3af, IEEE 802.3at et IEEE 802.3bt jusqu'à 90W