CCABEE-F4684-A200-C0
Trunk Everon® Datacom cuivre Classe EA non-blindé 6x4 paires, CPR Cca, AWG24, connecteurs KS500U, vert, 20 m
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | CCABEE-F4684-A200-C0 |
| Zone/gamme d'application | 10GBase-T |
| Type d'assemblage de câbles | Câble préconnectorisé |
| Environnement | Intérieur |
| Catégorie | Classe EA |
| Sans halogène | Oui |
| Marque | Everon |
| Nbre d'âmes | 24 |
| Regroupement | Bande enveloppée de faisceau |
| Étiquette du trunk | Chaque jambe avec son numéro et le Trunk avec son numéro d'identité |
Normes
| Comportement au Feu | Cca, s1a, d0, a1 |
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
| Températures, installation | 0 °C bis 50 °C |
| Températures, fonctionnement | -20 °C bis 60 °C |
Conception du câble
| Isolation du conducteur | PE sans halogène |
| Conducteur | Fil de cuivre, AWG 24/1 |
| Protection d'une paire | Non |
| Protection générale | Non |
| Matériau de la gaine externe | LSZH/FRNC |
| Couleur de la gaine externe | Vert |
| Diamètre extérieur | 21 mm |
Spécifications mécaniques
| Charge calorifique | 3,78 MJ/m |
| Rayon de courbure minimal à l'installation | 170 mm |
| Force de traction maximale | 630 N |
| Rayon de courbure minimal en fonctionnement | 105 mm |
Spécification - Connecteur A
| Type de connecteur | KS500U RJ45 |
| Matériau de connexion | Plastique |
Spécification - Connecteur B
| Type de connecteur | KS500U RJ45 |
| Matériau de connexion | Plastique |
Dimensions
| Longueur | 10 m |
| Poids | 3,3 kg |
Informations pour commander
| Méthode d'emballage | Boîte en carton |
| Longueur - Plage | 5 m bis 90 m |
| Unités par livraison | 1/1 |
Werkseitig konfektionierter und geprüfte Plug & Play™-Trunk
Geringer Durchmesser, Biegeradius und Brandlast
Schnelle, werkzeuglose Installation im LAN und in Rechenzentren
Klasse EA konform ISO/IEC 11801, EN 50173 Serie und IEC 60603-7-5
Nicht korrosiv nach IEC 60754-2 und flammhemmend nach IEC 60332-1
CPR-Einstufung entspricht Cca oder besser
Getestet und zugelassen für Power-over-Ethernet-Anwendungen (PoE/PoE+/4PPoE) nach IEEE 802.3af, IEEE 802.3at und IEEE 802.3bt bis zu 90W